Гидравлическое управление
Требованиям любых установок для прессования и формовки отвечают решения с масштабируемой и гибкой аппаратной архитектурой, оснащенной встроенными специальными алгоритмами управления гидравликой. Так же имеется возможность добавить гидравлическую ось в ЧПУ с высоким уровнем точности, динамики и синхронизации.
ЧПУ и робототехника
B&R улучшает эффективность установок и систем, объединяя ЧПУ, робототехнику и управление движением в одной программной платформе под названием Generic Motion Control (GMC – общее управление движением). Особенность, делающая GMC уникальной, заключается в том, что ее можно использовать для всех типов приводов, включая гидравлические приводы и технологию серводвигателей. GMC эффективно интегрируется в приложение станка, позволяя настроить его для конкретной задачи. Гибкость GMC также обеспечивает простую интеграцию существующих диалектов ЧПУ и робототехники.
- ЧПУ, робототехника и управление движением – все в одном
- Все типы приводов
- Интегрированная технология безопасности
- Эффективное взаимодействие с приложением станка
- Интеграция существующих диалектов ЧПУ и робототехники
Склеивание, маркировка и обнаружение отходов с точностью 1 мкс
Технология NetTime от B&R обеспечивает высокопроизводительную синхронизацию в реальном времени через POWERLINK. Несколько позиций энкодера (реальных или виртуальных) и распределенные каналы ввода/вывода (аналоговые или дискретные) синхронизируются с точностью до 1 микросекунды.
Подобный метод устраняет необходимость во внешних устройствах для коммутации цифровых кулачков, требуемых в высокоскоростных машинах упаковки, например, для таких задач, как подача клея, маркировка продукции и изъятие отходов производства.
NetTime-последовательность выходных дискретных сигналов обрабатывается с чрезвычайно высокой частотой с разрешением по времени 125 нс. Таким же образом входные дискретные сигналы, например, регистрация отметок или идентификация отметок продукции, записываются с меткой времени точностью до 1 мкс.
Библиотеки с функциональными блоками охватывают практически все сферы применения, в том числе предлагают пользователю простой интерфейс для настройки взаимодействия между датчиками и исполнительными механизмами, автоматически преобразовывая время и позицию, а также компенсируются «мертвое» время.
Эффективный контроль качества с интегрированным машинным зрением
Компания B&R представляет Вашему вниманию гибкое интеллектуальное решение для машинного зрения, которое охватывает все его аспекты - от камер и линз до освещения и программного обеспечения. Бесшовная интеграция машинного зрения в систему управления от B&R обеспечивает синхронизированный обмен данными между всеми элементами системы. Имеется множество конфигурируемых функций для обработки изображения, а также для создания готово приложения не требуется много времени и усилий.
Generic Motion Control
Поскольку процессы в производственных линиях продолжают синхронизироваться с конвейерными лентами, разделение между обработкой материалов и производством исчезает. Комплексные решения управления обычно необходимы для обеспечения высокого уровня точности и нужной скорости для данных процессов. Однако с Generic Motion Control (GMC) (Концепция общего управления движением) конвейерные ленты и роботы теперь могут быть легко синхронизированы с высокой степенью точности.
Свобода с PLCopen
Компания B&R предлагает легко настраиваемые функциональные блоки PLCopen, которые идеально подходят для разных задач. Функциональные блоки PLCopen от компании B&R могут использоваться для всех типов кинематики роботов, и даже позволяют синхронизировать роботов с несколькими конвейерными лентами. Интерфейсы также отлично подходят для интеграции в системы визуализации машины. Робот может свободно перемещаться во время фазы синхронизации, что обеспечивает выполнение сложных производственных манипуляций. Отличительной чертой решения GMC является то, что конвейерная лента полностью интегрирована в приложение. Всё, что требуется - внешний датчик, который передает информацию о текущем положении конвейерной ленты.
Независимость от аппаратного обеспечения
Концепт GMC не привязан к конкретному аппаратному обеспечению, что позволяет использовать различные приводные системы с различной кинематикой. Приложение можно быстро создать и в последствии с лёгкостью обновлять. Для замены робота или обновления конвейерной ленты в любое время инженерам не придется прикладывать много усилий. Значительную часть программного обеспечения можно использовать без изменений.
- Независимость от аппаратного обеспечения
- Простое программирование
- Неограниченное число конвейерных лент
- Неограниченные возможности расширения
- Можно использовать любую кинематику
Роботы для нанесения покрытий
Управление лакировочными машинами требует большой вычислительной мощности. Более того, эта задача постоянно усложняется в связи с появлением новых типов покрытий. Комплексный подход к автоматизации от B&R позволяет точно синхронизировать работу лакировочных машин и роботов, что позволяет эффективно справляться даже с самыми сложными задачами по нанесению покрытий. Для данного типа операций роботу не требуется собственный контроллер.
Люди и роботы работают бок о бок.
При необходимости покрытия объектов сложной формы, робот должен уметь делать последовательные движения, используя методику самообучения. Чтобы этого достичь, люди и роботы должны работать вместе. Благодаря технологии SafeROBOTICS компания B&R гарантирует безопасность такого сотрудничества для людей. Технологии управления, основанные на использовании промышленных компьютеров, предоставляют необходимые вычислительные мощности.
- Управление с помощью Mobile Panel
- Свободно определяемый язык программирования для робота
- Безопасная максимальная скорость для всей кинематики (SafeROBOTICS)
- Стандартные или заказные кинематические цепи
В ассортименте B&R имеются идеальные решения для...
100 % интеграция технологий перемещения, ЧПУ и роботов
С Generic Motion Control (GMC) системы B&R позволяют органично интегрировать управление движением, ЧПУ и робототехнику, которые находятся в одной однородной среде. Концепция GMC даст эффективное и изящное решение задачи любого уровня сложности, например, идеальная синхронизация конвейерной ленты и робота не составит никакого труда. Программа ЧПУ или робота создаёт путь для виртуальной оси, которая может быть связана с другими (виртуальными) осями или текущими позициями (например, от энкодера на конвейерной ленте) и затем передаётся на реальные оси. Возрастание производительности при снижении рабочей нагрузки.
Безопасность прежде всего !
Системы B&R, построенные на протоколе openSAFETY, предлагают лучшее всеобъемлющее решение на рынке технологий безопасности. Технология с самым минимальным временем отклика на рынке вместе с функциональными блоками SafeMOTION, такими как Safe Torque Off (STO), Safely Limited Speed (SLS), Safely Limited Position (SLP) и Safe Direction (SDI), позволяет разрабатывать немыслимые ранее концепции машин. Тоже самое относиться к применению робототехники. SafeROBOTICS отслеживает всю кинематическую цепь. Передача данных openSAFETY через POWERLINK позволяет осуществить имплементацию решения безопасности по уровню SIL 3 (IEC EN 6206) или согласно стандарту PL e категории 4 (EN ISO 13849-1). Контроллер безопасности и удаленный ввод\вывод безопасности заменят традиционную жесткопроводную коммутацию, что существенно повысит уровень гибкости во время эксплуатации и ввода оборудования в работу.
ЧПУ и создание пути вручную
Покраска является комплексным процессом. В зависимости от краски или типа покрытия для одного и такого же объекта могут потребоваться различные пути для ЧПУ. По этой причине обычно предпочитают задавать путь вручную вместо использования ISO ЧПУ-программирования. В дополнении к традиционному языку программирования ISO ЧПУ или роботов, концепция Generic Motion Control (GMC) от B&R обладает возможностью создания пути при помощи любого типа кинематических систем используя точки, введенные вручную.
Продвинутая диагностика системы через Веб.
С последней версией Менеджера Системной Диагностики SDM компания B&R добавила в и без того обширный список диагностических функций ряд новинок. Пользователь теперь получает не только возможность доступа к информации об оборудовании и ПО системы из любой точки земного шара, но также может добавить готовые диагностические апплеты прямо в приложения.
Все сервисные функции, необходимые для машины или системы, уже имеются в SDM. Он может быть запущен с любого ПК без инсталляции. Единственное требование – это традиционный веб-браузер. Интерфейс SDM может быть настроен индивидуально.
Множество различных диагностических возможностей
С помощью SDM возможен быстрый доступ к текущим значениям привода: скорости, позиции, значения входов и т.д. Также список ошибок для осей информирует в табличной форме как о новых, так и об уже прочитанных оператором ошибках. SDM также может использоваться для легкого доступа и управления осциллоскопами, встроенными в привода.
Возможность проверки текущего статуса каналов ввода/вывода на любом оборудовании со встроенным просмотрщиком ввода/вывода означает, что ввод машины или системы в эксплуатацию будет проходить гораздо проще, чем когда-либо. Времязатратный процесс тестирования с помощью проводов точек ввода/вывода теперь стал частью прошлого.
Системный дамп для простого обслуживания
Во время обслуживания все данные могут быть загружены из контроллера в SDM и сохранены в файле по одному клику мыши. Это делает возможным анализ оффлайн для сложных сервисных случаев. Для машиностроителей это открывает абсолютно новые возможности при исполнении запросов по поддержке и техобслуживанию от конечного пользователя.
Мониторинг состояния
Способность предсказывать отказы станков и систем до того, как они произойдут, снижает затраты и повышает готовность систем. Модули мониторинга состояния B&R точно обнаруживают ситуации, когда необходимо провести сервисные работы, а также весьма упрощают конфигурирование. Все эти модули являются частью системы управления серии X20, поэтому могут использоваться в любой топологии управления без ограничений. Характерная особенность этих модулей заключается в том, что они выполняют локальный анализ вибрации прямо на модуле. Полностью обработанные результаты до минимума снижают время и стоимость интеграции. Эти результаты также обеспечивают детальный обзор механики системы, позволяя оптимизировать существующие технологические процессы с максимальной эффективностью.
- Профилактическое обслуживание
- Простое конфигурирование
- Часть системы управления X20
- Локальный анализ на модуле
- Оптимизация процессов
Бизнес-анализ
Простая оценка большого объема данных
B&R модернизировала эффективную и гибкую платформу автоматизации APROL путем добавления мощного системного компонента для бизнес-анализа (BI).
Бизнес-анализ позволяет вести систематический анализ записанных эксплуатационных и технологических данных Пользователи могут получить ценную информацию для процесса принятия решений с помощью стандартных отчетов, персонализированных интерактивных отчетов и специальных отчетов. Встроенные iPhone и Android приложения можно использовать для мобильного доступа.
Интерес рынка к решениям BI неуклонно растет из-за неэффективности функционала по отчетности и анализу, обеспечиваемого обычными решениями ERP и MES, что является значительной движущей силой для замены. Кроме того, ближайшая часть в основном полезна только для специалистов с IT-подготовкой.
- Открытый анализ
- Широкие возможности настройки под заказчика
- Простота в эксплуатации
Индивидуальные процессы
Бизнес-анализ состоит из трех этапов: сбор, анализ и представление. Первый этап включает сбор данных. Эти необработанные данные могут поступать, например, из ERP-системы, базы данных или файла. Затем они должны быть отфильтрованы, очищены и гармонизированы до того, как они могут подвергнуться анализу. Простой анализ возможен с аналитической онлайн-обработкой (OLAP). Сложный статистический анализ осуществляется с помощью методов, связанных с интеллектуальным анализом данных. На третьем этапе данные готовятся для представления в виде отчетов, PDF-файлов или информационных панелей. Пользователь может указать, какие данные в настоящее время должны быть подготовлены. Составить индивидуальные отчеты так же легко, как использовать перетаскивание мышью. Менеджеру может понадобиться сводка обобщенных данных о производительности, в то время как инженер-технолог может затребовать подробную информацию об индивидуальном процессе. |
Промышленные ПК
Масштабируемость.
Системы B&R гибко адаптируются к любым требованиям.
Прочность.
Бескомпромиссное качество для длительной работы в самых тяжелых промышленных условиях.
Мощность.
Безусловно самые высокие классы эффективности с процессорами Intel: Core i3|i5|i7.
ПК производства B&R проектируются и создаются согласно требованиям наших промышленных клиентов к максимальной прочности, надежности и долгосрочному наличию. Лица, принимающие решения в широком диапазоне отраслей, выбрали промышленные ПК B&R, потому что самые дешевые, на первый взгляд, компьютеры оказываются наиболее дорогими в долгосрочной перспективе. В конце концов важна общая стоимость в течение жизненного цикла продукта, и здесь экономический эффект промышленных ПК B&R очевиден.
Панельные ПК сочетают в себе экран и ПК. Данное компактное устройство доступно в широком ассортименте, имеются различные размеры экранов, а также типов - мульти-тач и/или с различным набором механических кнопок. Конструкция класса защиты IP65 идеально подходит для использования в условиях агрессивной окружающей среды.
Новая технология передачи данных Smart Display Link 3 даст неоспоримое преимущество при построении модульных машин и систем.
Automation Panels – это идеальные устройства визуализации для встраиваемых ПК, которые также могут использоваться как расширение для Panel PC. Они доступны в широком диапазоне размеров экрана с сенсорным экраном и/или кнопками ввода.