14-я Международная выставка «НЕФТЬ И ГАЗ»MIOGE 2017 27 - 30 июня 2017 • Москва • МВЦ «Крокус Экспо»
Приглашаем Ваc посетить стенд компании B&R на одной из основных выставок нефтегазовой отрасли в России. На нашем стенде Вы сможете ознакомиться с новинками продукции, инновационными решениями для нефтегазового сектора, а так же с тенденциями развития промышленной автоматизации в контексте Промышленного Интернета Вещей.
В рамках экспозиции организована отдельная информационная зона, где Вы познакомитесь с технологическими комплексными решениями наших партнеров в России, многие годы работающих с предприятиями по добыче, транспортировке и переработке нефти. Приходите, будем рады!
Ваша команда B&R
Ждем Вас на нашем стенде в павильоне 3, зал 13, стенд A541
На нашем стенде Вы сможете ознакомиться с новинками продукции компании B&R:
- Микропроцессорная система автоматизации нефтеперекачивающей станции на базе РСУ АПРОЛ
- Новинки готовых программных компонентов для решения служебных задач на базе технологии mapp
- Новые бюджетные линейки продукции на базе процессоров ARM - ПЛК и панели оператора
- Новая серия модульных контроллеров Х90 для мобильных установок, работающих в тяжелых условиях - удары до 50g, вибрация до 5g, рабочая температура от - 40 до +85oC, IP69K
Наши партнеры представят Вашему вниманию свои программно-технические решения для автоматизации процессов в нефтегазовой отрасли.
Пригласительный билет на выставку Вы можете получить, пройдя простую процедуру регистрации на сайте выставки.