Продвинутый дизайн корпуса - залог простого обслуживания

Терминал оператора для автомобильной промышленности

Компания B&R разработала новый терминал оператора согласно требованиям технического персонала и сервисных инженеров в области автомобилестроения. Терминал обеспечивает быстрый доступ к дисплею, промышленному ПК и к элементам управления. Операторы смогут легко заменить, как отдельные компоненты без останова станка, так и поменять основные компоненты, например, переоборудовать станок более производительным индустриальным ПК в сжатые сроки.

Независимая замена частей

Новый терминал оператора разделен на две независимые друг от друга части: ПК и кнопочный модуль. Если техническому персоналу необходимо получить доступ к кабельным соединениям экрана или ПК, то нужно всего лишь открыть четыре защелки на задней дверце корпуса. Кнопочный модуль также легкодоступен. Помимо этого, ПК и кнопочный модуль имеют отдельное питание друг от друга, что бы при замене ЧМИ-оборудования не была разомкнута защитная цепь.

Компактный, гибкий дизайн

ПК и кнопочный модуль встроены в тонкий профильный корпус и могут быть адаптированы к любому заводскому стандарту обслуживания оборудования. Габариты устройства с диагональю экрана в 15” составляют 442 x 511 x 86 мм. Кронштейн можно закрепить снизу или сверху для горизонтального или, соответственно, вертикального монтажа. Кроме того, прямо на месте всегда есть возможность поменять ориентацию положения кронштейна.



Укажите страну и язык

B&R Logo