Сертификаты для работы в морской среде от DNV, KR, LR и ABS для системы Х20
Использование технологий автоматизации B&R в морской и прибрежной среде стало еще доступнее и гибче, благодаря новым сертификатам от DNV, KR, LR и ABS для системы управления и системы ввода/вывода X20. Инженеры B&R повысили допустимые температурные пределы и ограничения по входному напряжению системы X20.
Морская среда предъявляет повышенные требования к аппаратному обеспечению систем управления, поэтому ответственные органы по сертификации подвергают любое оборудование интенсивным испытаниям. Сертификация Germanischer Lloyd (GL), получение сертификатов о типовых испытаниях от Det Norske Veritas (DNV), Korean Register (KR), Lloyd's Register (LR) и American Bureau of Shipping (ABS) еще раз свидетельствуют о чрезвычайной надежности системы автоматизации и системы ввода/вывода X20.
40 градусов ниже нуля
Модули Х20 с покрытием теперь рассчитаны на еще более широкий температурный диапазон. Их можно безопасно использовать даже при экстремально низких температурах до -40° C. Расширение температурного диапазона позволяет использовать серию Х20 в холодильных камерах и в полярных регионах. Модули X20 с покрытием представляют собой стандартные блоки X20, печатные платы которых имеют специальное покрытие для защиты от конденсата, вредных газов и других факторов.
Разветвленные электрические сети
Расширенный диапазон входного напряжения позволит упростить внедрение семейства X20 на морских объектах. Блок питания 24 В постоянного тока теперь допускает отклонения от –25 до +30 %. Это соответствует диапазону напряжений от 18 до 31,2 В постоянного тока. Это позволяет использовать данные устройства в электрических сетях, расположенных на больших площадях, например на кораблях. Даже при перепадах напряжения, которые возникают при использовании длинных кабелей, нет необходимости устанавливать распределенные источники питания.