TÜV SÜD Rail certifica sistema de controle B&R para aplicações ferroviárias
A TÜV SÜD Rail certificou o sistema X90 da B&R para uso em aplicações ferroviárias. De acordo com as normas EN 50155, EN 50657 e EN 45545-2, o sistema de controle móvel agora pode ser usado para aplicações como iluminação e controle de temperatura.
Os produtos X90 oferecem resistência especialmente alta a condições ambientais adversas e atendem a altos requisitos de compatibilidade eletromagnética. A certificação TÜV SÜD Rail confirma isso, além de verificar a alta qualidade do software B&R e um alto grau de proteção contra incêndio.
Desempenho em condições extremas
A B&R projetou sua série X90 para uso em condições extremamente adversas. Com proteção IP69K, os dispositivos podem ser operados em uma faixa de temperatura da carcaça de -40°C a +85°C e são resistentes a choques e vibrações.