Controle hidráulico

Com os algoritmos de controle hidráulico específicos totalmente integrados no controle da máquina e a arquitetura de hardware flexível e escalável, é possível atender aos requisitos de qualquer máquina de perfuração e prensagem de metais. Com a B&R, é ainda possível adicionar um eixo hidráulico em um CNC com alto nível de precisão, dinâmica e sincronização.

Máquina modular

A B&R oferece soluções de hardware e software para o desenvolvimento rápido e fácil de máquinas mecatrônicas com opções que podem satisfazer facilmente os requisitos do usuário final.

  • Servomotores com acionamento integrado: ACOPOSmotor
  • Servomotores com um inversor IP67 montado descentralizado ACOPOSremote
  • I/Os IP67 e IP20, módulos de segurança opcionais: Módulos de I/O's X20, X67
  • Motores de passo: 80MP e ACOPOSmicro
  • Design de máquina modular

A B&R oferece aos fabricantes de máquinas uma seleção abrangente de tipos de motores. O conceito de controle de movimento genérico (GMC) permite que o software seja desenvolvido independentemente do tipo de motor. Para cada módulo mecatrônico em uma máquina, o OEM pode selecionar qualquer solução que ofereça a maior quantidade de liberdade, o que economiza tempo, recursos e dinheiro.

CNC & Robótica

B&R melhora a eficiência de máquinas e sistemas através da combinação de CNC, robótica e "motion control" em uma única plataforma de software denominada de Controle de Movimento Genérico (GMC - Generic Motion Control). Uma característica que torna o GMC único é que ele pode ser usado para todos os tipos de drives, incluíndo drives hidráulicos e tecnologia de servos. GMC integra-se sem problemas a aplicação da máquina, permitindo que ele seja personalizado para a tarefa específica rápidamente. A flexibilidade do GMC também permite uma fácil integração entre as linguágens de CNC e robótica existentes.

  • Unificação entre CNC, robótica e "motion control"
  • Para todos os tipos de drives
  • Tecnologia de Segurança Integrada
  • Integração direta com a aplicação da máquina
  • Integração entre as linguágens de CNC e robótica existentes
Colagem, marcação e detecção de resíduos com precisão de 1 µs

O B&R NetTime fornece sincronização de alto desempenho em tempo real via POWERLINK. Várias posições do encoder (real ou virtual) e canais de I/O's distribuídos (analógico ou digital) são sincronizados com precisão de 1 µs.

Isso elimina a necessidade de dispositivos externos para troca de came digital exigidos pelas máquinas de embalagem de alta velocidade para aplicações como colagem, produtos de marcação e rejeição de resíduos.

Os padrões de saída digital do NetTime podem ser controlados com tempos alto / baixo extremamente curtos com resolução de 125 ns. Da mesma forma, as bordas de entrada rápidas, como marcas de registro ou marcas de detecção de produto, são gravadas com time stamp de 1 µs.

A abrangente biblioteca de tecnologia fornece uma interface de usuário simples para configurar interações entre sensores de posição e atuadores - com conversão automática de tempo/posição e compensação de tempo morto.

Garantia de qualidade com um sistema de visão integrado

A B&R oferece um portfólio de visão inteligente e flexível, composto por câmeras, lentes, equipamentos de iluminação e software. A integração perfeita no sistema de controle da B&R permite a troca de dados síncrona em todo o sistema. As funções de processamento de imagem são fáceis de configurar e os aplicativos podem ser criados sem muito esforço de programação.

Generic Motion Control

Como os processos nas linhas de produção continuam sincronizados com as correias transportadoras, a divisão entre manuseio de material e produção está desaparecendo. Soluções de controle altamente complexas costumavam ser necessárias para garantir o alto grau de precisão e velocidade necessárias para esses processos. Com o controle de movimento genérico da B&R (GMC), as correias transportadoras e os robôs agora podem ser facilmente sincronizados com um alto grau de precisão.

Liberdade com PLCopen

A B&R fornece blocos de funções PLCopen facilmente configuráveis, feitos sob medida para essas tarefas. Eles podem ser usados para todos os tipos de cinemática de robôs e até permitem que os robôs sejam sincronizados com várias correias transportadoras. As interfaces também são ideais para integrar sistemas de visualização de máquinas. O robô pode mover-se livremente durante a fase de sincronização, o que também permite a manipulação complexa do produto. Uma característica especial do GMC é que a correia transportadora está totalmente integrada na aplicação. Um sensor externo que fornece informações sobre a posição atual da correia transportadora é tudo o que é necessário.

Hardware independente

O GMC é independente de hardware, o que permite o uso de diferentes sistemas de acionamento com diferentes cinemáticos. O aplicativo pode ser criado rápida e facilmente atualizado mais tarde. O robô pode ser substituído ou as correias transportadoras podem ser atualizadas a qualquer momento, sem uma quantidade significativa de trabalho de engenharia de aplicação. Uma grande parte do software pode ser usada como está.


  • Hardware independente
  • Simples programação
  • Número ilimitado de correias transportadoras
  • Infinitas possibilidades de expansão
  • Pode ser usado para toda a cinemática
Robôs de pintura

O controle de máquinas de pintura requer uma grande quantidade de poder computacional. Além disso, essa tarefa está se tornando cada vez mais complexa à medida que tipos de revestimento mais avançados ganham força. Com a abordagem de automação completa da B&R, as máquinas e robôs de revestimento podem ser sincronizados e controlados com muita precisão, permitindo que até as tarefas de revestimento mais exigentes sejam tratadas com eficiência. O robô não requer seu próprio controlador para esse tipo de operação.

Humanos e robôs trabalhando lado a lado

Para revestir objetos complexos, é necessário ensinar ao robô os movimentos individuais passo a passo usando métodos de ensino. Para conseguir isso, humanos e robôs precisam trabalhar juntos. Com o SafeROBOTICS, a B&R garante que essa cooperação seja completamente segura para os seres humanos. A tecnologia de controle baseada em PC fornece o poder de computação necessário.

  • Operação de painéis móveis
  • Linguagem de programação livremente definível para o robô
  • Velocidade máxima segura para todos os componentes cinemáticos (SafeROBOTICS)
  • Cadeias cinemáticas padrão ou personalizadas

A B&R tem a solução perfeita para ...

100% de integração entre Movimento, CNC e Robótica

Com Controle Genérico de Movimento (GMC) , a B&R possibilita a integração completa do CNC, movimento e robótica em um ambiente homogêneo. O GMC permite que tarefas complicadas sejam resolvidas de maneira elegante e eficiente, facilitando a sincronização perfeita de uma correia transportadora e um robô, por exemplo. O programa CNC ou robô gera o caminho para os eixos virtuais, que podem ser acoplados a outros eixos (virtuais) ou posições reais (por exemplo, de um codificador na correia transportadora) e, finalmente, transferidos para eixos reais. A produtividade aumenta enquanto a carga de trabalho é reduzida.

Segurança em primeiro lugar!

Com o protocolo openSAFETY como base, a B&R oferece o portfólio de segurança integrado mais abrangente do mercado. O tempo de resposta mais rápido do mercado, combinado com os blocos funcionais SafeMOTION, como Safe Torque Off (STO), Safely Limited Speed (SLS), Safely Limited Position (SLP) e Safely Limited Position (SLP) e Safe Direction (SDI), possibilita o desenvolvimento de máquinas anteriormente inimagináveis. O mesmo se aplica as aplicações de robótica. Aqui, o SafeROBOTICS monitora toda a cadeia cinemática. A transferência de openSAFETY dados via POWERLINK permite a implementação de soluções de segurança até SIL 3 (IEC EN 6206) ou PL e categoria 4 (EN ISO 13849-1). O controlador e I/O's de segurança, substituem a fiação convencional e aumentam a flexibilidade durante o comissionamento e operação.

Geração de coordenadas manual ou CNC

A pintura é um processo complexo. Dependendo da tinta ou do revestimento, pode ser necessário seguir diferentes caminhos do CNC para o mesmo objeto. Por esse motivo, geralmente é preferível inserir o caminho manualmente, em vez de usar a programação ISO CNC. Além das linguagens convencionais ISO CNC ou de robôs, o conceito Controle Genérico de Movimento (GMC) da B&R também oferece a possibilidade de gerar um caminho para qualquer tipo de sistema cinemático usando pontos inseridos manualmente.

Poderoso processamento de imagem com o Automation PC 910

Equipado com a melhor tecnologia do mercado, incluindo os processadores Intel® Core ™ série i de última geração, o Automation PC 910 é a escolha perfeita para as aplicações mais ambiciosas. As portas USB 3.0 fornecem uma conexão perfeita para integrar sistemas de visão. Seu design modular permite que o Automation PC 910 seja perfeitamente customizado para as demandas de qualquer aplicação.

Avançados diagnósticos do sistema via web
Com base no sistema operacional em tempo real da B&R, essa nova ferramenta permite o diagnóstico contínuo do sistema a partir de qualquer local (intranet ou Internet), usando qualquer navegador da Web.

Com a versão mais recente do System Diagnostics Manager (SDM), a B&R adicionou uma gama de novas e poderosas funções de diagnóstico a um portfólio já impressionante. O usuário se beneficia não apenas de poder acessar informações sobre hardware e software do sistema de qualquer lugar do mundo, mas também de applets de diagnóstico prontos que podem ser facilmente integrados diretamente nos aplicativos.

Como todas as funções de serviço necessárias para uma máquina ou sistema já estão integradas no System Diagnostics Manager, ele pode ser iniciado a partir de qualquer PC, sem qualquer instalação. O único requisito é um navegador da Web convencional. A aparência do System Diagnostics Manager também pode ser personalizada individualmente para corresponder à aparência do fabricante da máquina ou dos sistemas que o utiliza.

Muitas opções diferentes de diagnósticos

A aparência do System Diagnostics Manager também pode ser personalizada individualmente para corresponder à aparência do fabricante da máquina ou dos sistemas que o utiliza. O SDM também pode ser usado para acessar e operar com facilidade os osciloscópios integrados ao inversor. Ser capaz de verificar o status atual dos canais de I/O's em todo o hardware com um visualizador integrado, significa que o comissionamento da máquina e do sistema está mais fácil do que nunca. O processo demorado de testar pontos de I/O's usando fiação elétrica agora é coisa do passado.

A ferramenta System Dump do sistema faz com que o suporte seja ainda mais fácil

Durante a manutenção, todos os dados no System Diagnostics Manager podem ser carregados do controlador e salvos em um arquivo com um simples clique do mouse. Isso possibilita que casos de serviço difíceis sejam analisados offline por uma equipe de suporte de segundo nível. Para os fabricantes de máquinas, isso abre dimensões totalmente novas para o tratamento de solicitações de manutenção e serviço.

Monitoramento de condição

A capacidade de prever falhas de máquinas e sistemas antes que elas aconteçam, reduz custos e aumenta a disponibilidade Os módulos de monitoramento de condição da B&R detectam precisamente casos em que serviços de manutenção podem ser necessários, e ainda são extremamente fáceis de configurar. Todos os módulos fazem parte da família de sistema de controle X20, e portanto, podem ser utilizados sem limitações em qualquer topologia de controle. Uma característica especial desses módulos é que eles executam análises de vibração diretamente no módulo. A disponibilidade de resultados totalmente processados reduz o tempo e os custos de integração ao mínimo. Esses resultados também fornecem uma visão detalhada sobre a mecânica do sistema, permitindo que os processos existentes possam ser otimizados com a máxima eficiência.

  • Manutenção preventiva
  • Simples configuração
  • Parte do sistema de controle X20
  • Análise localizada dentro dos módulos
  • Otimização dos processos
Business Intelligence

Avaliação simples de grandes quantidades de dados

A B&R atualizou a plataforma de automação APROL altamente avançada e flexível, adicionando um poderoso componente de sistema para BI (Inteligência de Negócios).

Business intelligence permite a análise sistemática de dados operacionais e de processo registrados. Os usuários podem obter informações valiosas para o processo de tomada de decisão com a ajuda de relatórios padrão, relatórios interativos personalizados e relatórios ad hoc. Aplicativos nativos para iPhone e Android estão disponíveis para acesso móvel.

O interesse do mercado pelas soluções de BI está crescendo constantemente devido à ineficaz funcionalidade de relatórios e análises fornecida pelas soluções ERP e MES convencionais, que é uma forte força motriz para a mudança. Além disso, o front-end é muitas vezes útil somente para usuários especializados com treinamento de TI.

  • Análise clara
  • Extremamente personalizável
  • Fácil de operar

Os processos individuais

Vários módulos podem ser adicionados à plataforma de BI para atender aos requisitos de aplicação específica

A inteligência de negócios consiste em três etapas: coleta, análise e apresentação. O primeiro passo envolve o recolhimento dos dados. Esses dados brutos podem vir de um sistema ERP, banco de dados ou arquivo, por exemplo. Deve então ser filtrada, limpa e harmonizada antes de poder ser submetida a análise.

A análise simples é possível com cubos de processamento analítico online (OLAP). A análise estatística complexa é realizada usando métodos associados à mineração de dados. Na terceira etapa, os dados são preparados para a apresentação sob a forma de relatórios, arquivos PDF ou dashboards. O usuário pode especificar quais dados devem ser preparados atualmente. A compilação de relatórios individuais é tão fácil quanto o uso do arrastar e soltar. Um gerente pode querer visualizar, dados de desempenho resumidos, enquanto um engenheiro de processo pode querer informações detalhadas sobre um processo individual.

PCs Industriais

Escalável.

Os sistemas B&R se adaptam de maneira flexível a qualquer requisito.

Robusto.

Qualidade sem comprometimento para a operação a longo prazo nos ambientes industriais mais agressivos.

Poderoso.

A mais alta classe absoluta de desempenho com os processadores Intel: Core i3|i5|i7.

Os PCs da B&R são projetados e construídos para atender às demandas dos clientes industriais por máxima robustez, confiabilidade e disponibilidade a longo prazo. Tomadores de decisão, em uma ampla gama de indústrias, selecionaram os PCs Industriais da B&R porque os PCs que à primeira vista aparentam serem os mais baratos são os mais caros a longo prazo. No final, o que importa em um produto é o custo total ao longo do ciclo de vida do mesmo, e é aí que as vantagens de custo dos PCs Industriais da B&R realmente brilham.

As poderosas tecnologias dos processadores Atom e Core™i garantem que os sistemas de automação mais exigentes rodem suavemente. Um fator de forma especial está disponível para a integração de sistema de acionamentos.

Panel PCs combinam tela e unidade de PC em um único dispositivo extremamente compacto, e estão disponíveis em uma ampla variedade de tamanhos de telas, com single-touch ou multi-touchscreen e/ou botões e teclas de entradas. Os designs com proteção IP65 são especialmente perfeitos para a utilização nos ambientes mais agressivos.

A nova tecnologia de transmissão Smart Display Link 4 oferece claras vantagens para a construção de máquinas e sistemas modulares.

Os Automation Painels são os dispositivos IHM perfeitos para acompanhar os box PCs ou expandir os Panel PCs. Eles estão disponíveis em uma ampla variedade de tamanhos de tela, com um single-touchscreen ou um multi-touchscreen e/ou botões/teclas de entrada.

Por favor escolha o país e o idioma

B&R Logo