Wyjątkowo elastyczne opcje konfiguracji możliwe dzięki nowemu sterownikowi magistrali POWERLINK X67 z ochroną klasy IP67 czynią go niezbędnym elementem wszystkich rozwiązań przeznaczonych do pracy w szczególnie trudnych warunkach. 12 kanałów cyfrowych konfigurowalnych jako systemy wejścia lub wyjścia umożliwia pracę modułu przy realizacji dowolnych zadań.
Kanał analogowy pracujący w zakresie 0 - 20 mA rozszerza i tak już szeroki zakres potencjalnych zastosowań sterownika magistrali POWERLINK. Jednocześnie, umożliwiający swobodną konfigurację filtr danych wejściowych zapewnia dodatkową elastyczność niezbędną w procesie implementacji projektu. Dodatkowo, jedno wejście może być wykorzystane dla danych wejściowych licznika zdarzeń. Wszystkie połączenia zostały dostosowane do standardowych gniazd M12.
Moduł POWERLINK wyposażony jest w dwa złącza sieciowe, które umożliwiają jako dodatkową opcję połączenia typu szeregowego.
Elastyczna rozbudowa
Dzięki płytce montażowej, sterownik magistrali POWERLINK może być rozbudowany o dodatkowe, mocno oddalone moduły X67 lub X20. Dzięki temu użytkownik ma nieograniczoną swobodę projektowania systemu.