El módulo de seguridad B&R ahorra espacio en el armario de conexiones.
El nuevo módulo B&R ofrece seis relés de seguridad en una unidad con un ancho de sólo 25 mm
El nuevo módulo de salida digital X20SO6530 proporciona seis relés de seguridad en una unidad con el ancho estándar de 25 mm de la X20, lo que permite a B&R ofrecer una solución rentable y que ahorra espacio para aplicaciones donde se necesitan numerosas señales flotantes.
Para cumplir los requisitos de seguridad, los contactos de retroalimentación de apertura positiva deben evaluarse de manera apropiada para tecnología de seguridad. Este nuevo módulo X20 evalúa estos datos internamente, lo que facilita tanto el uso de las seis salidas de relé de seguridad así como las salidas basadas en semiconductores. El módulo de salida digital dispone de salidas aisladas monocanal con una potencia de conmutación máxima de 230 VAC / 6 A o de 24 VDC / 6 A.
El nuevo módulo de salida digital X20SO6530 ofrece seis relés de seguridad en una unidad con un ancho de sólo 25 mm.
1600x1067
-
(97 KB)
Información importante acerca del uso de material gráfico
La copia o cualquier utilización de la imagen enlazada a continuación indica que usted ha leído y entendido el siguiente acuerdo sobre el uso de imágenes, que regula el uso de material gráfico. Si no acepta las condiciones del acuerdo, no se le permite copiar ni utilizar la imagen, de ninguna forma, sin el previo consentimiento por escrito de B&R.
Acuerdo del Usuario:
De conformidad con las condiciones de este acuerdo, la imagen solo pueden utilizarla para fines editoriales los miembros de la prensa o los especialistas de la industria. El derecho de uso se limita a usted y no puede transferirlo a terceros. No está permitido el uso de la imagen con fines publicitarios ni para vender cualquier producto o tecnología (por ejemplo, uso en publicidad, folletos, portadas de libros, bases de datos de imagen, camisetas u otro tipo de material promocional). La imagen no puede alterarse ni modificarse de ninguna forma, en su totalidad o en parte. B&R es y seguirá siendo, en todo momento, la única propietaria de la imagen. No está permitido, en ningún caso, suprimir, alterar u ocultar cualquier leyenda ni las descripciones relativas a la imagen.
B&R ofrece la imagen tal cual y sin garantías. El uso de la imagen es responsabilidad totalmente suya y no de B&R. B&R es el propietario o licenciatario de la imagen y no un intermediario del propietario. En caso de utilizar el material gráfico, tiene la obligación expresa de imprimir "Copyright B&R" en un lugar adecuado en la publicación. Además, debe enviar a B&R una copia de muestra de cualquier publicación impresa que contenga la imagen.