Sin ventilador de -20°C a +60°C

Nuevo Panel PC de 7,0" a 15,6" con diseño robusto y poca profundidad de instalación

Con el Panel PC 1200, B&R presenta un PC compacto y rentable todo en uno. Equipado con los últimos procesadores Intel Atom y hasta 256 GB de almacenamiento masivo, el Panel PC 1200 es ideal para ejecutar aplicaciones HMI bajo sistemas operativos Windows o Linux.

Con 2 unidades de Gigabit Ethernet y 2 unidades de USB 3.0, el Panel PC 1200 está preparado para integrarse en cualquier red de máquinas. Las tarjetas Compact CFast se utilizan para el almacenamiento de datos.

Preciso y fiable, incluso con guantes de cuero gruesos

El Panel PC 1200 está disponible en cuatro tamaños, de 7,0" a 15,6". Las pantallas multitáctiles capacitivas proyectadas están disponibles en varias resoluciones hasta HD. Equipado con cristal transparente o antirreflectante, el panel PC multitáctil de última generación complementa perfectamente el diseño de una máquina de gama alta. Los gestos de acercamiento y deslizamiento aportan una positiva experiencia de usuario. La pantalla táctil capacitiva proyectada reacciona de manera precisa y fiable incluso si se utiliza con guantes gruesos de cuero.

Compacto y de bajo mantenimiento

El Panel PC 1200 se caracteriza por sus dimensiones compactas, su construcción robusta y su poca profundidad de instalación. Se adapta fácilmente a cualquier armario de control. Gracias a la refrigeración pasiva y al funcionamiento sin ventilador, el Panel PC 1200 puede funcionar en un amplio rango de temperaturas, de -20 °C hasta +60 °C. Esto lo convierte en el equipo ideal para una amplia gama de aplicaciones, incluso en condiciones industriales adversas.



Seleccione país e idioma

B&R Logo