První, nezávislý komunikační standard openSAFETY
open SAFETY je první, 100% nezávislý komunikační protokol dostupný pro všechna řešení průmyslového Ethernetu. Tato technologie usnadňuje implementaci bezpečnostních opatření podle platné normy 2006/42/ES, ale i dalších. openSAFETY je jediný bezpečnostní protokol na světě, který umí přenášet zabezpečená data prostřednictvím jakékoli sběrnice při použití principu Black Channel.
![](/fileadmin/openSAFETY-c71e52a1.jpg)
V kombinaci s vysokým stupněm interoperability, tento protokol zajišťuje, že zprávy jsou přijaty a zpracovány všemi příjemci ve stejnou dobu. To je jeden z důvodů, proč je openSAFETY o krok napřed před ostatními, pokud jde o dobu odezvy. Zapojení skrze POWERLINK také podstatně snižuje odpovědní časy. To zase naopak výrazně zvyšuje dostupnost strojů a zařízení.
Výhody, které hovoří samy za sebe
Použití technologie openSAFETY má mnoho výhod. Kombinace rychlejších odpovědních časů s menší bezpečnostní vzdáleností znamená zvýšení produktivity, což je důležité zejména pro výrobce strojů. Provozovatelé systémů těží z rychlejšího uvedení do provozu díky automatické parametrizaci a konfiguračním službám.
Kromě digitálních vstupů a výstupů pokrývá openSAFETY také analogová a teplotní rozhraní a bezpečné měření rychlosti až do úrovně SIL 3 a PL e. Spolu s technologií bezpečných pohonů umožňuje velké množství extrémně rychlých bezpečných reakcí, což dává vývojářům strojů příležitost snížit závislost na tlačítkách nouzového zastavení, která mohou často vést k poškození.
Podstatně zjednodušená elektroinstalace
Zapojení bezpečnostních senzorů a akčních členů je díky openSAFETY výrazně zjednodušeno, protože je lze integrovat do sítě na stejném decentralizovaném I/O uzlu paralelně s funkčními I/O. Kromě toho je nyní mnoho bezpečnostních komponent vybaveno vlastním sběrnicovým připojením a lze je připojit přímo k síti. V plně integrovaném systému také není nutné propojovat signalizační kontakty z bezpečnostního systému se standardním systémem.
B&R nabízí s openSAFETY kompletní transparentnost všech bezpečných a standardních v/v kanálů v jednom systému. To umožňuje prvkům, které nejsou trvale zabudovány do systému - včetně případů, kdy musí být vybaveny nezbytnými bezpečnostními prvky - zařazení do standardního softwarového projektu a uvedení do provozu pouhým výběrem správné konfigurace v počítači.