![](/fileadmin/BuR_banner_website_Safety__1920x533px-370d25a1.jpg)
集成安全技术:更安全、更高效地运行
安全+
![](/fileadmin/BuR_image_for_Safety_Website_1920x650px_B_R_Sicherheitstechnik-7d6a6696.jpg)
智能工厂时代的自适应安全技术
贝加莱安全技术:更高的安全性和生产效率
在当今工业领域,安全是一个关键因素。 硬线连接的安全系统在发生关键安全事件时会立即关闭机器,这给维修人员的维护工作增加了难度。 有了贝加莱的集成安全技术,企业可以让机器更安全、更高效。
我们的创新解决方案使得安全流程能够无缝集成到生产流程中,从而不降低效率。 这样您就能在保护员工的同时优化生产效率。 如今的安全解决方案不再局限于单一设备,而是涵盖整条生产线。
您的高效安全解决方案之路
"通过 Safety+,我们为开发人员提供了创建创新、高效安全解决方案所需的自由度。 当我们谈论这是在安全功能编程方面的一场小型革命时,我认为这一点也不夸张。 "
Franz Kaufleitner, 贝加莱产品经理
![](/fileadmin/BuR_Safety__Franz_Kaufleitner_450x450px-e58a8403.jpg)
为您的生产过程提供最大安全性
- 集成安全功能,实现高效生产
- 符合国际安全标准和规范
- 为任何工业应用定制解决方案
- 减少停机时间,防止运行损坏
- 规划、实施和维护支持
使用 Safety+ 进行机器开发:快速灵活
- 快速开发安全机器
- 加速新机器的市场投放
- 向第三方工具开放,提高生产率,加强协作
- 具有数字指纹的开放式代码库
- 用于 CLI 交互的 " Headless "架构
![](/fileadmin/BuR_Safety__Website_1000x560px__MoreThanSafe_ohne_Schweif_DRAFT-5d3d55b0.jpg)
#超越安全
使用 Safety+ 实现智能工厂时代的自适应安全
由于开发工具往往是孤立的,用户使用起来并不十分方便,因此对重要的安全功能进行编程往往既繁琐又耗时。 这将导致在构建过程中缺乏效率和创新。 通过 Safety+,贝加莱提供了革命性的安全软件,为工程师带来了全新的可能性,使他们能够以更快的速度、更高的成本效益将更强大、更安全的机器推向市场。
Safety+ 是为智能工厂和适应性制造而开发的新一代安全技术。 Safety+ 提供了一个开放的、受数字指纹保护的代码库,在保护安全关键代码的同时,还为灵活、适应性强的解决方案提供了新的编程选项。
![](/fileadmin/BuR_images_for_Safety_Website_1920x650px_Adaptive_Sicherheit-2395e901.jpg)
![](/fileadmin/BuR_pictogram_for_website_DevOps-a2e680fc.jpg)
更快、更安全、更高效
贝加莱的 Safety+ 可帮助机床制造商加快机床的开发和投放市场的速度,从而为他们带来决定性的竞争优势。 对于客户而言,这意味着更快、更安全、更高产的机器,能让您更高效地实现生产目标。 Safety+ 的开放式方法可实现第三方工具的无缝集成,从而提供更好的安全解决方案和更灵活、更具成本效益的生产。 凭借更多的编程选项和面向未来的结构,您将受益于根据您的个性化需求量身定制的机器——调试更快、操作更安全、生产效率更高。
![](/fileadmin/BuR_pictogram_for_website_SafeDesignerPlus-be2d429b.jpg)
确保提高效率
有了 Safety+,您将受益于更快、更安全、更高效的机器。 开放的数据结构和灵活的编程方式使工程师能够在最短的时间内开发出安全功能,从而确保产品更快地推向市场,并优化性能。 凭借世界上最广泛的安全运动控制功能,您的机器可以更智能、更高效地应对安全事件,而不会影响生产效率。 机器更紧凑、材料浪费更少、能耗更低,从而提高了生产效率。 自动安全配置更新可简化维护工作,而远程维护和集成诊断功能可最大限度地减少停机时间,并显著降低服务成本。
![](/fileadmin/BuR_pictogram_for_website_Maschinenvarianten_-24945a3d.jpg)
优化系统,实现最大可用性
Safety+ 提供最先进的工程功能,可提高效率并简化协作。 机器制造商可以利用它来开发和管理功能强大、适应性强的机器。 这些机器不仅更易于维护,而且可以轻松适应不断变化的要求。 长期效益包括降低维护成本、降低总拥有成本(TCO)和减少停机时间,从而提高整体设备效率(OEE)。
机器制造商受益
- 软件开发更灵活、更现代化
- 更快地将机器推向市场
- 降低开发成本
- 机器适应性更强
- 简单的远程维护和机械
用户受益
- 提高整体设备效率(OEE)
- 性能更高,占地面积更小
- 更有效地利用能源和材料
- 机器更灵活、功能更强大、生产效率更高
- 简化维护概念,无需专家现场指导