冗余指控制器冗余或网络冗余。在POWERLINK网络冗余的情况下,可以在环网冗余和电缆冗余之间做进一步区分。控制器和网络冗余相结合能够最大限度地保护整个自动化系统免受故障影响。

更多信息可以在用户手册中找到:

Redundancy for control systems

控制器冗余

贝加莱冗余控制系统概念确保整个系统及单独机器拥有最大限度的可用性。POWERLIN主站冗余实现数据微秒级同步精度,并且可以在几毫秒内完成切换。此功能可以无缝集成在实时操作系统中,易于使用。第二个相同的X20标准产品系列AtomTM控制器可以被添加到现有的控制技术中并通过软件进行冗余配置。接口模块完全自动处理数据交换。配置和显示对用户而言依然相同。只需点击鼠标就可以最大限度地提高机器可用性。

亮点

  • 切换时间在几毫秒内
  • 微秒级精度同步
  • 无缝集成
  • 标准X20 CPU
  • 一键配置
  • 平稳实现软件更新
  • 更换控制器无需机器停机

环网冗余

环网冗余可以说是最简单的网络冗余方式。这里,POWERLINK设备连成一线,最后一个单元接回主站。从而形成闭环。环网冗余管理器会立即在任意点寄存一个中断,并处理来自两边的数据。这样可以保证,无论是否发生中断,所有节点通信都完好无损。当环网再次闭合时,主站会识别并做出相应的响应,数据再次从环网一边提供。

亮点

  • 设计简单
  • 无缝集成
  • 标准X20组件
  • 可实现部分环网
  • 可实现滑环退耦

电缆冗余

这种类型的网络冗余可以使系统的每个网络节点都有两条电缆通过。如果线缆出错,那么系统会自动切换至另一条线继续工作。它还可以允许线路运行在单独的路径上,因为它通常被用于过程技术。POWERLINK的主站冗余功能可以将电缆冗余与控制器冗余完美结合。这使贝加莱可以提供能够最大限度确保机器及系统可用性的冗余解决方案。

亮点

  • 适合过程和工厂自动化
  • 无缝集成
  • 标准X20组件
  • 在运行时可替换组件
  • 可实现单独接线

请选择国家和语言

B&R Logo