贝加莱已经将OPC UA紧密集成到其自动化产品中。因此,任何贝加莱控制器都可以被用作OPC UA服务器或客户端。这还可以实现与SCADA、MES和ERP系统之间的垂直通信以及从PLC到PLC的独立于供应商的通信

只需点击几下就能在贝加莱的Automation Studio工程环境中配置OPC UA设备并分配访问权限。PLCopen功能块被用于实现自动化项目中的OPC UA功能。

贝加莱的OPC UA产品已经完成了OPC基金会的认证过程。每个产品都必须通过600次测试以确保与OPC UA规范相一致。

通过OPC UA实现基于网络的HMI – mapp View

由于它提供众多优点,因此贝加莱不仅仅在独立于供应商的水平和垂直通信中使用OPC UA:该协议还被用于贝加莱产品之间的通信。例如,基于网络的mapp View HMI解决方案使用OPC UA在机器或系统之间交换所有必要的数据。这有利于极其灵活的模块化HMI解决方案的开发。

通过OPC UA实现工厂和过程自动化 – APROL

APROL过程和工厂自动化平台中,贝加莱在独立于供应商的通信方面也依赖于OPC UA。APROL中的OPC UA服务器提供给OPC UA客户端用于读取或写入访问的所有APROL变量都可以通过一个简单的选择过程来定义。该OPC UA客户端已经集成了可以轻松选择链接数据点的浏览器功能。

电机管理和控制单元、紧凑型OPC控制器及其它设备都可以通过OPC UA客户端实现与APROL之间的所有重要操作、服务和诊断数据直接交换。此外,HMI面板或SCADA系统也能连接APROL。

OPC基金会的活跃成员

贝加莱已经加入到推动OPC UA发展的努力中。贝加莱多年来一直是

OPC基金会PLCopen工作组中的领导公司之一,并为OPC UA不断开发新的PLCopen功能块。贝加莱还支持OPC基金会实时工作组,并积极致力于针对POWERLINK的OPC UA配套规范,这将有利于实现从传感器层到ERP层的通信,无论采用何种接口。

使用OPC UA的贝加莱产品:


请选择国家和语言

B&R Logo