贝加莱为其视觉解决方案开发了完善的光源系统。光源控制可以与自动化系统实现亚微秒级同步。
- 亮点
- 光源控制具有微秒级精度
- 不受外部光影响
- 自动适应各种场景
- 集成诊断
光源和相机是机器控制应用程序不可或缺的组成部分。与机器中的传感器、电机位置和事件同步可以轻松地在机器应用程序中进行配置。即使在同步多个相机和光源时,也能保证微秒级精度的光源控制。
每个光源都有一个集成的频闪控制器,因此不需要使用外部硬件。控制器确保为强大的LED提供精确的脉冲电流。这使光脉冲可以以最大强度持续至少1微秒。因此,贝加莱视觉系统也可以毫无问题地用于高速应用。
条形光源
条形光源可以单独订购,也可以按四个、六个或八个一组订购。柔性条形光源具有电子角度调节功能,只需简单更改参数,即可使用同一设备实现明场照明(左)和暗场照明(右)。
环形光源
环形光源由四个、六个或八个灯条组成,并提供极其均匀的照明。
背光光源
六个背光光源型号可用于灵活地适应当前任务。
工厂校准
贝加莱会在交付前校准其条形和背光光源。这意味着可以在现场更换光源组件,而无需对机器视觉应用进行任何更改。由于LED强度会随温度的变化而变化,因此贝加莱还集成了温度跟踪功能,可以自动调节LED功率。
简单接线
它们可以通过M12混合连接器集成到机器网络中,该连接器还提供必要的24 VDC电源,因此每个贝加莱光源系统只需要一根电缆即可。第二种混合连接可通过额外的光源或相机进行菊花链布线。
运行时柔性
许多机器视觉应用都需要非常精确地对准光源以获得良好的效果。这就是为什么贝加莱为其灯条配备从-40°至+90°的电子角度调节功能的原因。
当同一台机器生产多种产品时,光源角度可以在各个批次间进行优化 – 一旦设置成功,它就可以作为批次配方的一部分保存下来。环形光源上的电子角度调节可以优化光锥。
随时调整配置
像条形光源的角度一样,所有其它光源参数也都可以在运行时配置,以优化光源或适应新产品。不同颜色的LED相组合可以在运行时调整波长以优化对比度。可通过网络连接随时读取光源中的诊断数据。