贝加莱以两款相机变体为首进入机器视觉市场:智能传感器和智能相机。凭借广泛可选的传感器、镜头和软件功能,贝加莱可以解决各种复杂的机器视觉应用难题。
智能传感器旨在实现单机视觉功能,例如QR码读取或位置检测。与同类中的许多其它设备不同,它不需要为每个功能安装专用硬件。相反,用户只需要在Automation Studio工程工具中配置所需的智能传感器功能即可。OEM厂商仅需为一种相机类型备货,即可支持广泛的应用。
- 亮点
- 一个产品 – 众多功能
- 电子对焦设置
- 预处理增强基于FPGA
- 工厂校准,易于更换
可扩展的硬件
在需要多个功能的情况下,可以轻松切换到功能更强大的智能相机。现有的应用软件、参数和模型可以继续使用。无论选择哪种相机类型,安装都非常简单:只需将相机连接到机器网络,它就会自动从控制器获取所需的所有设置。
完全柔性
无论是否需要并在用户管理系统中启用,所有变量和参数也都可以在操作期间实时调整。还可以在运行时为对象识别或代码类型以及其它搜索条件添加新模型。
两种相机类型都采用了多核处理器和集成的FPGA图像预处理。这实现了复杂的功能,例如基于深度学习算法的文本识别。
最佳图像质量
每种硬件变体均可选配三种图像传感器中的一种,范围从130万到500万像素。这三款传感器的特点是像素尺寸大,光敏度高,噪音低。从而确保了最佳图像质量 – 即使在高速应用中也是如此。
外壳型号可选配集成镜头和电子焦距调节或标准C型安装座。C型安装座支持贝加莱或第三方镜头,如远心镜头。
仅需一根电缆
相机通过M12混合连接器集成到机器网络中,该连接器还可以提供必要的24 VDC电源。第二种混合连接可以通过光源元件实现菊花链布线。
工厂校准
贝加莱会校准所有光源元件和光学系统 – 包括镜头和传感器 – 在交付前。因此,在现场更换设备时,不需要更改参数或编程。这也加快了批量生产机器的调试时间。
产品变体
产品变体
智能传感器
- 适用于单个任务(读取、测量、定位等)
- 项目中定义功能,而非项目编号
- 简单配置取代复杂编程
智能相机
- 同时使用多种功能
- 功能间的简单图形链接
- 使用配方在运行时调整功能
- 从智能传感器切换而不更改参数