机器制造商Spilker公司的新老卷材加工和模切单元现在都可以从贝加莱低成本、全集成的机器视觉中受益。直接对测量数据进行实时记录,这不仅可用于满足文档要求,而且还能用来优化过程和提高产品质量。由于所有图像处理都在传感器中进行,因此没有需要编程的接口。这在Automation Studio开发环境中可以快速轻松地实现,从而使视觉解决方案变得极其强大。

Nilpeter A/S公司通过集成机器视觉实现快速换型和减少浪费。Nilpeter公司推出了一款新型标签印刷机,可以通过使用来自贝加莱的集成机器视觉来降低客户成本,有助于其提高收益。该机器可快速实现小批次生产,确保产品具有高质量,且不产生浪费。机器制造商可受益于智能相机的智能化系列生产、易于安装、仅需一根电缆、工厂预校准和快速配置。

色标检测

任务:检测较小的、可自由定位的色标(最大1 mm)

技术数据:13 μs曝光;多种曝光颜色,可在运行时更改

优点:即使针对低对比度的印刷色,也能实现可靠地检测;通过减少材料和浪费节省成本

实现方式:将相机完全集成到控制系统中

产品跟踪

任务:读取快速移动金属部件上的数据矩阵代码

技术数据:生产速度56 m/s(202 km/h);反光面

优点:高速可靠读取;集成到自动化系统中,数小时即可投入运行

实现方式:强大照明,紧密同步

贴标机

任务:根据瓶缝或浮雕定位标签

技术数据:转速:450 rpm;产量:180瓶/分钟

优点:易于配置最佳成像角度;对比度好,检测快速

实现方式:在面阵和线传感器模式之间实时切换

钣金成型

任务:最终产品质量检查

技术数据:捕捉长度最大1.2米的产品;分辨率 <300 μm

优点:通过集成配方管理实现高分辨率和灵活转换

实现方式:线扫描模式下1280 x 4096像素分辨率

个人护理用品生产

任务:检测印刷特征以控制套色和裁切

技术数据:生产速度 >8 m/s;循环时间 16.1 ms

优点:生产周期短;实施快捷方便

实现方式:微秒级同步,快速的FPGA图像预处理

产品跟踪

任务:在困难条件下读取ID(条形码或二维码)

技术数据:损坏/弄脏的产品ID;部分潮湿表面或模糊不清

优点:可靠读码(一维和二维),无需外部照明;集成到自动化系统中,数小时即可投入运行

实现方式:均匀照明,强大算法

吹塑成型

任务:实时控制挤出机参数

技术数据:同步红外;背光视觉完全集成到控制环中

优点:提高OEE;机器视觉和HMI在一周内实现;运行时同步采集测量数据

实现方式:机器控制和视觉之间精确同步

食品饮料取放

任务:发现传送带上的产品

技术数据:25,000 cd/m²的背光;轴同步图像处理 <1 μs

优点:轻松处理数据,集成HMI;通过同步前后照明添加细节

实现方式:贯穿传送带的超强照明;可选添加同步相机照明

纸卷生产

任务:检测有缺陷或未对齐的纸卷

技术数据:生产速度50 m/s;同步机械分拣

优点:对产品颜色的适应性随可配置的照明颜色而变化;防止停机

实现方式:轻松同步运动控制和相机系统

请选择国家和语言

B&R Logo