瘦客户端软件
远程操作和监控
当你要交替使用不同的操作单元的时候,瘦客户端是完美的解决方案。配备Windows CE®操作系统的贝加莱Power Panel 300设备是处理这种任务的最佳平台。瘦客户端作为纯输入/输出单元。在服务器上执行应用程序。客户以一种低成本的方式自己使用Ethernet TCP/IP联网。
远程桌面协议
方便的贝加莱配置包能够从“远程桌面协议”标准服务中生成对工业有用的客户端和服务器解决方案。不必在客户端上输入密码。这是因为一旦系统启动就会自动连接首选客户端。未启用的客户端显示一个简单的登录屏幕。可以使用鼠标或键盘将应用程序拉到屏幕上。
Power Panel 300作为瘦客户端
Power Panel 300非常适合用作瘦客户端,因为它不带旋转件的结构免于维护,拥有CF卡以及许多不同的显示类型(最大15" XGA TFT)。虽然对于类似的解决方案而言,其它系统在服务器上需要昂贵的操作系统,然而对于贝加莱解决方案而言,Windows XP Professional操作系统就已足够。
瘦客户端上的USB驱动器
如果一个驱动器连接到客户端(如USB闪存驱动器),那么它就可以用于整个以太网网络。服务器也可以访问此类远程驱动器,从而使机器参数的更改或替换变得更加容易。
模块号1 | 描述 |
---|---|
5SWOSU.0000-EN | 瘦客户端 – 客户端软件用于Windows CE 4.1,4.2,5.0和6.0设备带x86处理器,英语 |
5SWOSU.0001-EN | 瘦客户端 – 客户端软件用于Windows XP Professional / Embedded,英语 |
1 | 交付仅含授权标签在组装设备时,软件连同必要的操作系统一起被安装。 |