结合贝加莱完全集成的视觉解决方案,mapp Vision软件包可以使机器视觉应用程序的创建、维护和诊断变得更容易。
升级至Automation Studio 4.6后,可以使用全系列的mapp Vision功能。安装技术包后,将会在所有必需的组件上自动安装正确的固件。这大大简化了配置,并能防止错误。
贝加莱已将MVTec的HALCON机器视觉库集成到mapp Vision中。经过充分验证的算法可以为位置检测、完整性检查、质量评估、测量鉴定等提供高鲁棒、高性能的解决方案。
贝加莱已将这些算法封装在机器视觉功能中,这些功能与易于配置一样强大。不需要编写任何一行代码就能实现各种任务。
- 亮点
- 预配置功能
- 最先进的图像处理算法
- 易于配置
识别
mapp Vision可以处理超过40种不同的条码类型,包括所有最常见的一维码和二维码。除了位置和方向信息之外,该软件还提供了条码质量评估信息 – 根据ISO 15415/15416标准及扩展的评级信息。这样就可以即时调整流程 – 例如考虑到打印的条码随时间推移而褪色。该功能可自寻优,即使在非常高速的情况下也能实现可靠的结果。
OCR读取
集成的字符识别功能可以与深度学习算法一起使用。因此,OCR功能非常可靠,即使图像质量较差或字符较难辨认,如点阵字体,也可以实现高速读取。易于使用的接口简化了OCR应用的实施。
Blob分析
通过使用mapp Vision,表面识别不仅仅是计算区域的像素。除了通过微像素精度确定检测区域的大小和几何中心的位置之外,该功能还可以提供有关其方向和平均灰度值的信息。因此,Blob分析可用于各种任务,例如位置检测、测量、计数或颜色识别。
匹配
匹配功能可以轻松识别对象、其位置和方向。除了基于边缘的匹配之外,还可以使用基于相关性的匹配。即使在不同比例下成像,灵活的配置选项也可以可靠地检测物体。匹配不仅提供了物体的位置和方向,还提供了找到的模型类型和匹配的质量。
计量
通过计量,mapp Vision可以提供功能强大且高度精确的测量仪器。直线或圆弧段的边缘可以以亚像素精度进行测量。这样可以精确地确定用于质量控制或机械夹持系统中定位和跟踪任务的距离和半径。