有关基于软件包的许可证模型的完整说明,请单击此处

返回mapp Axis主页,请单击此处

初级版

  • 最多3个轴(不包括非贝加莱DS402轴)
  • 任何非同步运动的运动
  • 标准驱动控制器功能
  • 不需要许可证

免费

高级版

  • 包括所有初级版软件包功能
  • 无限数量的轴
  • 高级驱动控制器功能
  • 每个目标系统都需要许可证

推荐

旗舰版

  • 包括所有高级版软件包功能
  • 完整驱动控制器功能
  • 每个目标系统都需要许可证
物料号 描述
1TCMPAXIS.10-01 License for mapp Axis Premium package, includes advanced drive controller functionality (encoderless control, external encoder control, two encoder control, repetitive control, ISQ ripple compensation), point-to-point and coordinated positioning of any number of axes of any supported type supported by the system. One license per target system is required.
1TCMPAXIS.20-01 License for mapp Axis "Ultimate" package, includes complete drive controller functionality, SPT Technology and positioning of any number of axes of any supported type supported by the system. One license per target system is required.

初级版 vs 高级版 vs 旗舰版

初级版

高级版

旗舰版

最多3个轴(不考虑轴类型,不包括非贝加莱DS402)

任何不涉及同步运动的运动

绝对、相对、速度和扭矩控制运动

标准驱动控制器功能(位置、速度和电流控制器),包括前馈控制(速度和扭矩)

无限数量的轴(不考虑轴类型)

-

轴耦合

-

间隙补偿

-

无编码器控制

-

重复控制

-

ISQ脉动

-

管理轴组

-

reACTION

-

-

基于模型控制

-

-

未来的高级功能

-

-

请选择国家和语言

B&R Logo