更快地开发运动控制应用程序
mapp Motion提供对运动控制技术所有领域的统一访问。完整的软件包包括可轻松创建单轴(mapp Axis)、CNC(mapp CNC)和机器人(mapp Robotics)应用程序的mapp组件。作为mapp软件家庭中的成员,运动控制组件可以与任何其它mapp组件结合使用,且易于配置。所有贝加莱伺服驱动器均可结合mapp Motion使用。
![](/fileadmin/mappMOTION_logo_on_orange_BG__RGB_-46961327.jpg)
用户将受益于更快捷方便的开发、调试和维护。基本功能已在这些组件中实现,只需配置相应的应用程序即可。编程接口由mapp Motion实现,它独立于硬件和技术。无论使用何种硬件,重复定位顺序或不同机型都可以使用相同的应用程序。
完整的软件包适用于所有应用程序
mapp Motion提供对运动控制技术所有领域的统一访问。贝加莱提供可轻松创建单轴(mapp Axis)、CNC(mapp CNC)和机器人(mapp Robotics)应用程序的mapp组件。
mapp Axis – 单轴定位变得容易
使用mapp Axis可以快速轻松地开发单轴定位应用程序。它为创建应用程序提供了实用化、人性化的访问和现成的软件组件。
了解更多...
mapp CNC – 柔性化、集成化、全面化
mapp CNC简化了制造系统中CNC轴的实现,使CNC应用程序更易于创建和部署。开发人员可以获得针对各类CNC运动的广泛工具:
了解更多...
mapp Robotics – 机器人技术从未如此轻松
mapp Robotics简化了机器人在制造业中的使用。它提供了一系列工具和功能,使得应用程序开发人员可以毫不费力地创建和部署各种类型的运动系统。
了解更多...