![](/fileadmin/CODIAN_HEADER-7cfb839f.jpg)
在机械制造和生产线的动态环境中,有一项挑战仍然至关重要:实现最佳效率和质量。要求不断变化,竞争也越来越激烈——对能够应对这些挑战的解决方案的需求不断增长。这就是 机器人技术发挥变革力量的地方。将机器人添加到机器和生产线中,是显著提高生产力、灵活性和适应性以及始终如一的高质量的有效方法。机器人技术和自动化技术相结合,可满足现代工业的复杂需求,并为高效和面向未来的生产流程铺平道路。
![](/fileadmin/Platzhalter_2-4e84dcde.jpg)
![](/fileadmin/Icon_flexibility-74187247.jpg)
提高灵活性
机器人的可编程特性使机器制造商和操作员能够快速适应不断变化的生产要求。这种灵活性确保了在多种任务和多种产品型号之间的无缝转换,从而能够快速响应市场需求。
![](/fileadmin/Icon_productivity-400ed964.jpg)
提高生产力
机器人专为精确、一致地执行任务而设计,可释放潜力,提高产量,缩短周期时间。提高效率,优化资源利用,显著提高生产力。
![](/fileadmin/Icon_competitiveness-442a782c.jpg)
提高竞争力
在充满活力的市场环境中,要保持竞争力就必须有所行动。机器人通过提供卓越的性能、质量和效率,重新定义了您的优势。将您的业务定位为行业领导者,随时准备迎接未来的挑战。
![](/fileadmin/Platzhalter_2-4e84dcde.jpg)
以一致的愿景改变机器人技术
以机器为中心的机器人技术(Machine-Centric Robotics)、开放式机器人和开放式软件平台 – 贝加莱一致愿景的协同作用为机器制造和生产线的格局增添了变革性的维度。作为高效自动化的基础,"以机器为中心的机器人技术"(Machine-Centric Robotics)将机械与机器人技术和谐地融合在一起,以优化性能。与之相辅相成的是,开放式Delta机器人机构开创了精确和敏捷的新时代,以无与伦比的速度和精度重新定义了自动化。同时,开放式软件平台点燃了合作的火花,促进了创新无止境的生态系统。这些概念共同塑造了一个未来,在那里机器和生产线不仅高效,而且具有适应性、创新性和面向未来的能力。
![](/fileadmin/Platzhalter_2-4e84dcde.jpg)
以机器为中心的机器人(Machine-Centric Robotics)
机器和机器人无缝协作以提高性能和效率。机器制造商通过一站式采购获得机器人和机器控制系统。他们只需要一台控制器和一套工程研发系统即可进行开发、诊断和维护。这就降低了希望采用机器人技术的企业的门槛。
![](/fileadmin/More_productive_with_delta_robots-b475b9b6.jpg)
![](/fileadmin/Platzhalter_2-4e84dcde.jpg)
![](/fileadmin/open_robot_mechanics-d839ec04.jpg)
开放式机器人
Codian 机器人是卓越性能的代名词,拥有无与伦比的 IP69K 卫生设计选项和卓越的有效负载能力。它们可以与众多制造商的电机结合使用,从而轻松集成到任何机器中并与各种控制平台兼容。
![](/fileadmin/Platzhalter_2-4e84dcde.jpg)
开放软件平台
借助贝加莱的mapp Robotics,机器制造商可以利用开放式软件平台来简化复杂的应用程序。这种创新方法在简化流程和保持灵活性之间取得了平衡,使机器制造商能够无缝地创建满足不同需求的定制解决方案。
![](/fileadmin/mapp_Robotics-358703e1.jpg)