![](/fileadmin/MicrosoftTeams-image__2_-69f63484.jpg)
一个过程控制系统适用于多个领域
APROL 过程控制系统和贝加莱 X20 系统自动化组件不断面临新的挑战:APROL 用于过程、制造和混合工业的各个领域。这是一个多功能、灵活的过程控制系统和自动化平台,用于控制、监控和优化工业过程和工厂。它还用于水处理、制造和能源管理的基础设施。使用 APROL 过程控制系统实现自动化的工厂通常属于关键基础设施 (CRITIS)。
全面的可扩展性
APROL 提供充分的可扩展性以满足不同应用领域的要求。这意味着该系统可以灵活地适应从具有 50 个 IO 的单个节点到具有数十万个 IO 的大型工厂的系统。无论是资源有限的单一设施还是具有许多组件的大型设施,APROL 都可以相应地扩展,以确保最佳的性能和功能。正是这种可扩展性使公司能够有效地调整其自动化解决方案以满足其特定需求。
高效工程
过程控制系统的开发是一个复杂且耗时的过程,包括从规划和开发到实施和调试的所有阶段。在这种要求苛刻的环境中,时间压力、协调和管理高复杂性往往是最大的挑战。这就是 APROL 通过将所有自动化组件集成到通用工程工具中来发挥其优势的地方。这显著减少了设计和工程阶段所需的时间,同时确保了数据一致性。
![](/fileadmin/Platzhalter_2-4e84dcde.jpg)
APROL 过程控制系统是贝加莱三十年开发集成自动化技术经验的成果。不久前,许多行业和细分市场甚至没有考虑实施过程控制系统。如今,用户欣赏工业控制系统同时支持多个用户同时管理大量数据的能力。同时,在整个工程系统中对数据进行一致的管理,并且可以实现不同现场总线系统的无缝集成。
![](/fileadmin/Platzhalter_2-4e84dcde.jpg)
![](/fileadmin/Quote_Martin-6d71286f.jpg)
![](/fileadmin/Platzhalter_2-4e84dcde.jpg)
各个层面的连通性
![](/fileadmin/Platzhalter_2-4e84dcde.jpg)
![](/fileadmin/RGB_Process_control-c2719cfd.jpg)
APROL 工业控制系统(ICS)
APROL工业控制系统(ICS)是一个综合性、集成自动化系统和分布式控制系统(DCS)于一体的系统。APROL ICS 用于控制、监控和优化各个行业的工业流程。它提供了广泛的功能和工具来处理复杂的自动化任务。借助 APROL,客户能够进一步开发其自动化解决方案并改进其生产流程。
![](/fileadmin/CMYK_Software-4b930b2c.jpg)
APROL 边缘控制器
APROL 边缘控制器是集成到 APROL 平台中的专用控制设备。它通常用于分布式自动化场景,使过程控制和监控更接近系统。边缘控制器能够执行本地任务并直接在现场处理数据,然后将其转发到更高级别的自动化系统。因此,APROL 边缘控制器提供了一种通过将本地智能和控制集成到整个系统中来提高自动化解决方案的性能和效率的方法。
![](/fileadmin/Platzhalter_2-4e84dcde.jpg)
适合您行业的过程自动化
![](/fileadmin/Platzhalter_2-4e84dcde.jpg)
发电行业解决方案
逐步淘汰燃煤发电,增加使用太阳能、生物质能、风能、地热能和氢能等更环保的能源,是应对气候变化挑战所需的关键步骤。在向更可持续能源的过渡过程中,像 APROL 这样的高可用性和可扩展性工业控制系统正变得越来越重要。
有了 APROL,企业可以确保发电过程以高效、环保和可持续的方式运行。这将有助于减少二氧化碳排放,促进更加绿色的未来,而这正是遏制气候变化所迫切需要的。
![](/fileadmin/Platzhalter_2-4e84dcde.jpg)
海事解决方案
全世界的大型船舶都需要一个可靠、耐用的自动化解决方案,能够安全地承受严苛的海上条件。鉴于船上自动化任务的广泛性,使用了大量基于 APROL DCS 的功能。
![](/fileadmin/Maritime-1f760366.jpg)
![](/fileadmin/Platzhalter_2-4e84dcde.jpg)
![](/fileadmin/Infrastruktur-fd2d691c.jpg)
基础设施自动化
关键基础设施和工业基础设施需要最大限度的可用性和安全性。APROL 通过在从传感器到人机界面的各个层面使用冗余来满足这些要求。此外,APROL 还支持遵守工业网络安全标准,以确保安全基础设施的稳健性。
![](/fileadmin/FDA-ad2f45fc.jpg)
生成符合 FDA 标准的报告/批次报告
对于机器生产线,特别是在符合 FDA Part 11 规定的有效医疗设备制造流程中,可靠的数据采集和协调解决方案至关重要。此外,根据 FDA 准则,电子记录必须被认定为有效。APROL 提供必要的功能来满足这些要求,并确保数据采集和管理符合监管标准。
![](/fileadmin/Datenerfassung_edge_controller-dcec0d6a.jpg)
用于数据采集的边缘控制器
APROL 边缘控制器 可以配备任意数量的远程 IO 点,来收集所有可能的信号类型。随后,收集到的数据要么作为原始值直接存储在数据库中,要么预先进行处理/计算。然后收集的数据通过 MQTT 每小时或每天发送到云端。
![](/fileadmin/Quote_Ludwig_DE-5e0b767e.jpg)
联系我们以获取有关 APROL 的更多信息
Lorem Ipsum 是印刷和排版行业的简单虚拟文本。自 16 世纪以来,Lorem Ipsum 一直是行业标准的虚拟文本,当时,一位不知名的印刷商拿着一个铅字拼版,将其拼成一本排版样本书。它不仅经历了五个世纪的考验,而且跨越了电子排版的时代,基本保持不变。
现在联系
寻找合作伙伴
![](/fileadmin/Platzhalter_2-4e84dcde.jpg)
![](/fileadmin/ABB_picto_48x48_04_baseline_0132__1_-a4f12857.jpg)
下载
文档或发行说明等其他材料可以在我们的下载门户中找到。使用过滤器查找您想要的 APROL 版本以及相应的下载。
![](/fileadmin/RGB_Classroom_learning-5bab6624.jpg)
培训
我们的自动化学院提供针对特定产品的培训。使用 "研讨会 "过滤器查找合适的培训。
![](/fileadmin/ABB_picto_48x48_09_calendar_0396-29c89598.jpg)
展会和活动
您参加哪些展会和活动?您可以在我们的活动日历中找到我们的日程安排。我们期待在我们的展台上与您会面!