X90选项板
Motor modules
Motor modules
组件和模块
物料号
描述
X90SM546.02-01
X90 stepper motor module, with current reduction function, module power supply 15 to 32 VDC, 2 motor connections,4 A continuous current, 8 A peak current, NetTime function
产品
工业PC
HMI
控制系统
X20系统
X20系统带涂层
X90 mobile控制系统
I/O系统
视觉系统
安全技术
运动控制
机电系统
机器人技术
移动自动化
网络和现场总线模块
软件
过程控制系统
附件
学习与教学材料
白皮书:自适应机器
请选择国家和语言
OK