针对机器和系统的高速精密开闭环控制 – 拥有吸引人的价格。贝加莱消除了这种表面上的矛盾,他们的控制系统拥有高度的可扩展性。这使贝加莱可以使用一个平台覆盖所有的需求 – 从最小的控制器一直到CNC、机器人技术和过程控制应用。此外,该平台还可以进行编程和配置 – 无论使用何种硬件 – 通过Automation Studio实现。这种兼容性不仅降低了开发成本,而且还确保了机器在整个生命周期中的投资安全性。

可编程逻辑控制器(PLC)

性能范围达到Intel® Atom™ CPU,X20系统可以处理所有大小任务。凭借独特的“插片式”设计,该系统非常紧凑且高度模块化。完美集成现场总线连接为分布式机器和系统概念提供了高度自由。

基于面板控制

集PLC、运动控制和显示于一体。这就是Power Panel产品系列与众不同之处。包括Intel® Atom™技术在内的性能范围甚至可以覆盖最复杂的机器人技术和CNC应用。操作面板可以采用各种显示尺寸、触摸屏和/或键板。

基于PC的控制器

基于PC的控制器使用贝加莱工业PC作为其硬件平台。这里主要选择Box PCPanel PC

移动和室外应用

凭借X90移动CPU系统,贝加莱可以提供专为商用车辆和室外应用中严苛工况而设计的自动化解决方案。

请选择国家和语言

B&R Logo