![](/fileadmin/1251932043712-de-html-1.6.jpg)
现有的贝加莱安全组件 – X20 SafeIO模块、SafeLOGIC控制器和Automation Studio中的SafeDESIGNER工具套件 – 是对带集成安全技术(SafeMOTION)的ACOPOSmulti逆变模块的有益补充。所有贝加莱“集成安全技术”产品都可以实现优化协同工作。从而在最大限度节约成本的情况下实现高效而集成化的安全技术应用。
openSAFETY树立技术标准
虽然有许多新的安全现场总线系统的实现方法,但是它们中的绝大多数都会会受到私有标准和较长响应时间的严重影响。贝加莱安全系统 – 带SafeMOTION功能的ACOPOSmulti逆变模块 – 则完全不同:该方案基于openSAFETY技术。该系统可以通过网络直接启用集成的安全功能如安全限速。将这些与安全相关的信号传输到驱动器现在已不是问题。
信息从源头通过安全数字量输入和输出采集。信号通过安全数字量输入和输出采集,然后分配给相应的传感器和传动机构,在这种情况中,驱动器通过安全CPU与集成安全功能的SafeLOGIC控制器相连。POWERLINK为SafeLOGIC和非安全逻辑控制器之间实现通信提供了最佳的互联。
循环周期短
带SafeMOTION功能的ACOPOSmulti逆变单元可以实现800 µs的循环周期,同时满足SIL3要求。
模块化,可扩展的系统
并非所有驱动器和轴都是与安全相关的。因此,ACOPOSmulti逆变模块可带或不带集成安全功能(SafeMOTION)。 这样可以根据应用需要结合安全和非安全轴。