![](/fileadmin/ACOPOSmicro_Servo_Servomotor_WEISS-d46ce99f.jpg)
ACOPOSmicro驱动系统
ACOPOSmicro为低功耗应用提供多达2轴驱动模块。ACOPOSmicro旨在控制步进电机和伺服电机。
- 应用广泛
- 集成I/O
- 设计紧凑
- 低功耗
- 逆变和步进电机模块统一设计
步进电机模块
逆变模块
电源模块
制动电阻
端子排套件
端子排
电缆
电缆延长
电池
喉箍
灵活性
千变万化的应用领域以及需将各种不同的驱动器集成在一台机器上的必要性对于应用项目开发人员来说常常意味着巨大的挑战。通过贝加莱Automation Studio创建项目的同时还可以完成范围广泛的驱动设计。这意味着能够实现灵活的驱动结构,驱动器之间既可以相互连接又可以彼此独立。
这还包括在配置阶段的各种机型并且考虑到带有不同驱动类型的不同机型。这样可以很容易地从步进电机切换至逆变器(反之亦然)。这样一来,机械制造商能够享受到前所未有的灵活性。
集成I/O
除了触发输入之外,该系统还包含一个24 VDC输出。除此之外它还可以被用于控制外部制动并处理其它任务。如果需要,还能够通过一个可选模块添加额外选项,而且无需占用额外空间。
这样甚至可以以客户指定的方式实现最具挑战性的客户需求。不同的步进电机支持各种可选的编码器系统说明该产品系列具有高度的灵活性。
最小尺寸
该双通道系统的突出特点是,模块具有极其紧凑的设计。ACOPOSmicro要求的区域每轴小于50 cm²。
这不仅节省了针对多轴应用的配电柜中的空间,而且在接线方面拥有诸多优势,因为每两个电机才需要总线和电源连接。
在如此小的空间内拥有如此高的功率密度是非常少见的。
变化的额定电压范围
为了实现高速情况下更高的扭矩值,第一个电压变化范围针对额定电压80 VDC而设计。过电压承受能力高达95 VDC,这也有利于增加直流母线电压,诸如发生在制动过程中的电压。然而,ACOPOSmicro驱动器还可以在低电压情况下被使用,几乎没有任何限制 – 甚至低至18 VDC。
适用于伺服和步进电机
ACOPOSmicro产品系列模块被用来控制最多两个电机。可以连接广泛的步进电机,额定电压从24至64 VDC ±25%,电机电流可达10 A(15 A峰值)。伺服电机的持续电流为8A,峰值电流为15 A。
模块可以防止过流,过热以及其它禁止的操作环境。适当的警告和错误消息通过现场总线输出。