变频器
ACOPOSinverter具有可扩展的功能,可完全集成到贝加莱自动化产品中,适合从小型机器模块到复杂工厂的广泛应用。
![](/fileadmin/Inverterfamilie_2018-a17b3681.jpg)
ACOPOSinverter P66
ACOPOSinverter P76
ACOPOSinverter P86
ACOPOSinverter P64new - X64的改进型(更换零部件要求)
ACOPOSinverter P74New
ACOPOSinverter P66是一款适用于三相异步电机和同步电机的变频器,电源电压从200至600 V,额定功率从0.18至15 kW。ACOPOSinverter P66和无编码器同步电机的组合极其紧凑,因此有助于显著减小机器的整体尺寸,并降低其成本。
- 物料搬运(小型传送带,升降机等)
- 包装机械(小型贴标机,小型制袋机等)
- 专用机械(拌和机,捏合机,纺织机械等)
- 泵,压缩机,风扇
- 货物升降机
- 木材加工(自动车床,锯床,铣床等)
- 金属加工机械(折弯机,焊接机,切割机等)
- 制动控制
- 限位开关管理
- 电流限制
- 扭矩控制
- 参数设置切换
- 电机切换
- 通过转速检测功能自动对齐旋转负载(运行时对齐)
- 欠压管理
- 高速切断等
![](/fileadmin/8I66xxxxxxx.00-000-f4949bda.jpg)
50至60 Hz电源电压下的功率范围(kW) | 0.18 - 15 |
---|---|
单相, 200 - 240 V (kW) | 0.18 - 2.2 |
三相, 200 - 240 V (kW) | 0.18 - 15 |
三相, 380 - 500 V (kW) | 0.37 - 15 |
三相, 525 - 600 V (kW) | 0.75 - 15 |
驱动 | |||
---|---|---|---|
输出频率 | 0.1 - 599 Hz | ||
控制类型 | 异步电机 | 无传感器矢量控制: 无传感器滑差控制: | |
同步电机 | 无传感器矢量控制: | ||
瞬时过载扭矩 | 170 - 200% 额定电机扭矩 |
功能 | ||
---|---|---|
功能数 | 150 | |
安全功能 | 集成 | STO(安全扭矩断开),SLS(安全限速),SS1(安全停止1) |
输入/输出数 | 模拟量输入 | 3 |
逻辑输入 | 6 | |
模拟量输出 | 1 | |
逻辑输出 | 1 | |
继电器输出 | 2 |
通信 | 接口卡 | POWERLINK, X2X Link |
---|---|---|
集成 | CANopen |
ACOPOSinverter P76是一款适用于三相异步电机和同步电机的变频器,电源电压从200至500 V,额定功率从0.18至15 kW。ACOPOSinverter P76和无编码器同步电机的组合极其紧凑,因此有助于显著减小机器的整体尺寸,并降低其成本。
- 物料搬运(小型传送带,升降机等)
- 包装机械(小型贴标机,小型制袋机等)
- 专用机械(拌和机,捏合机,纺织机械等)
- 泵,压缩机,风扇
- 货物升降机
- 木材加工(自动车床,锯床,铣床等)
- 金属加工机械(折弯机,焊接机,切割机等)
- 制动控制
- 限位开关管理
- 电流限制
- 扭矩控制
- 参数设置切换
- 电机切换
- 通过转速检测功能自动对齐旋转负载(运行时对齐)
- 欠压管理
- 高速切断等
![](/fileadmin/8I76xxxxxxx.00-000-cfcce119.jpg)
50至60 Hz电源电压下的功率范围(kW) | 0.18 - 15 |
---|---|
单相, 200 - 240 V (kW) | 0.18 - 2.2 |
三相, 380 - 500 V (kW) | 0.37 - 15 |
驱动 | ||
---|---|---|
输出频率 | 0.1 - 599 Hz | |
控制类型 | 异步电机 | 无传感器矢量控制: 无传感器滑差控制: |
同步电机 | 无传感器矢量控制: | |
瞬时过载扭矩 | 170 - 200% 额定电机扭矩 |
功能 | ||
---|---|---|
功能数 | 150 | |
安全功能 | 集成 | STO(安全扭矩断开),SLS(安全限速),SS1(安全停止1) |
输入/输出数 | 模拟量输入 | 3 |
逻辑输入 | 6 | |
模拟量输出 | 1 | |
逻辑输出 | 1 | |
继电器输出 | 2 |
通信 | 接口卡 | POWERLINK, X2X Link |
---|---|---|
集成 | CANopen |