智能伺服驱动器

利用ACOPOS系列伺服驱动器以较高的精度增加产量,加快生产周期并提高质量成为现实。

伺服驱动器
插入式模块
电缆(可用于电缆拖链)
电缆(不可用于电缆拖链)
电缆延长
附件

高性能伺服驱动设计

ACOPOS伺服驱动系列是贝加莱完美自动化解决方案中的一个重要组成部分。针对行业的专用功能以及直观的工具是缩短开发时间的前提。

评价自动化解决方案的一个重要衡量标准是在应用程序或者生产过程发生瞬变时既快速又精确地产生事件响应。ACOPOS伺服驱动具备这一特性,它在运行时扫描时间非常短且通信循环周期仅400μs,控制循环仅50μs。

卓越的品质,性能强劲且操作安全

在工业环境中要保证正确操作就必须充分重视电磁兼容EMC。除了标准中规定的测试以外,还必须在恶劣的环境中进行现场测试。测试结果充分证明了在实验室和实际操作中优异的测试指标。设备中还内置了CE指南规定的滤波器。

计算机辅助模型运用已测量的电流和温度预测出整个系统的热能。从而实现了最大化系统性能。

ACOPOS伺服驱动会用到电机嵌入式参数芯片上的信息,这些信息包括相关的机电一体化数据。因此不再需要繁复且容易出错的人工设置参数,启动时间也大大减少。在维护期间,提供相关的必要数据并快速定位事故原因。

ACOPOS伺服系列也提供带部分涂层的电路板。这些产品具有相同的规格,但在防尘,防潮等环境影响下更加强大。

模块化,精确性和超强的通信能力

必要的I/O点数是ACOPOS伺服驱动标准设备中的一部分,用于操作一个伺服轴。用户在执行高精度测量或者印标控制的任务时,提供2个触发式输入。

进一步配置ACOPOS伺服驱动时,使用插入模块满足特定的应用需求。插入式模块用于连接网络中其他的驱动器,控制器和显示设备,也可以连接编码器,传感器和执行机构。此外,控制器和驱动集成的CPU模块也可用于基于驱动的自动化。

更多的创新空间

ACOPOS伺服驱动器在下列行业得到了成功的应用,展示了其创新的设计和令人印象深刻的创新力:用户友好的性能和功能。

  • 包装行业
  • 机械手技术
  • 塑料行业
  • 造纸印刷行业
  • 纺织行业
  • 木材加工行业
  • 金属加工行业
  • 电子半导体行业

请选择国家和语言

B&R Logo