新的ACOPOStrak Designer软件可以使智能化的ACOPOStrak轨道系统规划和测试变得非常轻松。设计人员现在仅需使用一个软件工具,就可以以3D方式对轨道布置进行配置,然后测试和评估各个滑块以及众多其它参数。ACOPOStrak Designer中提供的仿真选项有助于最大程度地减少编程费用,降低能耗并提高产能。
![](/fileadmin/1604846170209-de-html-1.0.jpg)
尽管发生在后台的计算非常复杂,但是ACOPOStrak Designer却直观易用。仿真行为与真实的ACOPOStrak系统完全一样。它为用户提供了重要的信息,例如滑块将以多快的速度加速或通过轨道中的弯道。这样就可以确定需要使用多少滑块以及以多快的速度可以实现最高生产率。
简单易用的仿真
ACOPOStrak Designer是一种为ACOPOStrak系统进行选型的快速简便的方式。整个概念设计可以在一个简单易用的工具中完成,并且无需任何编程。一旦配置完成,就可以轻松地将其导出到Automation Studio进行进一步开发。特定滑块运动可以使用mapp Trak的现成组件进行编程。
![](/fileadmin/1604846170198-de-html-1.0.jpg)
测试每个选项
为了计算和显示接触力和滑块运动,ACOPOStrak Designer提供了机械设计功能。分析可用于计算最高速度和负载能力。这使用户可以从一开始就检查其ACOPOStrak系统的基本可行性,预测产量并排除潜在的危险。对整个轨道系统进行精确仿真的能力使测试和评估无数不同布置和方案成为可能,并且可以确定哪种配置最为有效。
优化能耗
ACOPOStrak Designer还可以用来评估系统的热特性和冷却需求。它可以计算每个轨道段所产生的热量。为了优化能耗,会在滑块运动恒定时计算平均能量需求,以确定峰值温度。这样可以清楚地表明,水冷轨道段可以在哪里有助于进一步提高产量。然后,就可以相应地计划和设计电源。最终降低机器的整体能耗。
- 亮点
- 概念设计无需编程
- 精确的3D仿真和测试
- 优化能源效率
- 提高生产率
- 轻松导出到Automation Studio