贝加莱创新的机电系统将使经济地生产小批次和个性化产品成为可能。ACOPOStrakSuperTrakACOPOS 6D通过机器单独地输送工件,且不受严格时序的限制。最终将实现前所未有的生产力。

贝加莱开发出了自己的机电系统,专门用于24/7工业运行。它们旨在满足严苛条件下的高可用性要求。

更优质

贝加莱的机电系统可以完全集成到任何机器中。这不仅使得整个系统的占地面积更小,还能提高产品的加工精度。各个过程可以彼此完美地协调。与机器人等外部设备可以实现无缝硬实时同步。甚至可以在产品输送过程中进行高精度加工。

快速换型

在日常生产中,人们都希望通过快速换型来实现高效生产。要在同一生产线上生产不同的产品,只要操作员在操作面板上简单的点选就能实现,机械转换所需的停机时间通常可以完全消除。滑块无需工具即可快速增减

速度决定生产力

与以往的传统传送带相比,由于不需要缓冲区,轨道长度得以大大缩短。同时,空间的利用更为合理有效:充分利用了弯道及反转运动。每一件产品都可以灵活且独立地移动,然后在工位分组进行进一步加工。总体而言,生产过程最多可以提速50% 。贝加莱的机电系统可以大幅提高生产率

洁净室生产技术

ACOPOStrakACOPOS 6D具备最高IP69K防护等级。传送带和链条上由机械磨损引起的污垢可以大大减少(轨道系统)或完全消除(ACOPOS 6D)。这可以防止弄脏和污染产品,并降低清洁成本。

技术

贝加莱轨道技术的独特之处在于设计的绝对自由。轨道段可以根据需要进行组合和布置。在该视频中,我们将会了解到实现所有这些自由背后的技术。

8大技术功能

轨道技术的优势来自其独特的功能。独立的滑块,前所未有的精度和智能的系统软件。在该视频中,我们将会介绍这些功能以及更多。

6大技术优势

合并产品流,并行化加工工位以及提高容错能力 – 轨道技术使之成为可能。在该视频中,我们将会展示轨道技术适应性的各种实际应用。

4大附加值

轨道技术可以创造附加值。完全集成和前所未有的同步将使机器生产率变得更高。探索轨道系统可以提高产出的方式。

相较于传统产品输送技术运送时间更短

  • 高速运行
  • 精确制动与加速
  • 无需缓冲区
  • 产品可被相互独立地进行输送

仅从几个基本元素开始,贝加莱的机电系统就可以形成任意数量的配置。由于其具有模块化设计,因此现有系统易于扩展和重新布置。

更好的易用性

  • 通过适用的安全策略提高个人防护
  • 产品快速换型
  • 滑块方便快速的安装及卸除
  • 零部件方便更换 – 无需拆卸整个轨道
  • 通过电磁技术达到更小的噪音

请选择国家和语言

B&R Logo