安全
通信和I/O完全电隔离。在I/O方面的干扰或电压跌落不会影响总线。执行诊断始终是可能的。

保护
集成反极性保护、短路保护、开关电感保护以及最高水平的电子设备保护。

强劲
I/O供电通过两对导线:这可以提供高达8安培输出或额外模块供电。

供电充足
许多传感器和执行机构需要24 VDC电源。在X67模块上,这集成在了所有数字量连接中并具有短路保护。

屏蔽
无缝360°电缆屏蔽,通过M12连接器上的插头,至模块的金属背板,然后通过安装螺钉直至机器。

可扩展
X67系统可以被扩展:最多250个模块,各模块间距达100米。

居中
两个安装螺钉的中心位置可以防止安装在铝型材上的楔形螺母倾斜。

多功能
同步I/O处理,可调整软件滤波,集成计数器功能,灵活的标准功能 – 这些只是X67系统众多优点中的一部分。

请选择国家和语言

B&R Logo