![](/fileadmin/X20DI9371_Block_Dreiteilung_WEISS-1ec2f3bd.jpg)
贝加莱I/O系统是多功能且易于使用的。带IP20和IP67防护等级可以实现控制柜内外的任意组合。它们还支持所有标准的现场总线系统。I/O系统可以通过完全灵活的拓扑结构完美地适合机器应用。标准I/O可以与安全I/O混合使用,而且分布式智能可以嵌入I/O系统,因此可以轻松地实现诸如环境监测这些功能。
![](/fileadmin/X20CP0291_WEISS-0549d92d.jpg)
控制柜内部
非常紧凑的X20系统可以提供各种不同的模块,三块式设计便于高效的接线和维护。
![](/fileadmin/X67_WEISS-e78a9e7b.jpg)
控制柜外部
X67系统与X20系统兼容,并且可以根据需要进行组合。此外,IP67防护等级使它们特别适用于恶劣工况。
![](/fileadmin/stecker_1-10b50446.jpg)
直接集成阀岛
XV系统允许阀岛直接集成在I/O网络中。从而减少了I/O模块和接线量,还降低了机械制造成本。