Panel PC - 卫生级不锈钢设计

完美且一致的卫生设计 - 不锈钢 - Panel PC

除了标准操作面板之外,贝加莱还可以提供符合特定行业特有要求的设备。
特别是在饮料、食品、制药和包装行业内,系统必须满足严格的卫生、鲁棒性和可靠性方面的要求。贝加莱产品的特殊结构确保了它们可以做到这些。

贝加莱不锈钢Panel PC采用卫生级设计,并使用耐磨材料,如光滑的不锈钢、高品质的聚酯覆膜和特殊的密封材料。

面板
附件

亮点

  • 不锈钢材料1.4301,表面平滑
  • IP69K防护等级(正面)
  • 模拟电阻式单点触摸屏
  • 宽屏显示 7" WVGA
  • 4:3显示,从10.4" VGA至15" XGA
  • 防碎保护
  • 可戴手套操作
  • 独特的密封系统消除缝隙
  • 连接DVI, SDL, SDL3, SDL4, Panel PC

RFID

由于在Panel PC中集成了RFID读/写单元,因此,访问权限可以得到完全控制,无接触且绝对安全。密码或钥匙开关不是必需的。

定制化设计

卫生设计面板特别适合满足这些挑战。
它们的外观也可以使用贝加莱面板设计器根据客户期望进行定制。

对角线

Panel PC 2100

Panel PC 3100

Panel PC 900

7"

10.4"

15"

请选择国家和语言

B&R Logo