多点触控
触控式面板已被使用多年,操作员可以用它来控制系统和机器。过去使用的很多需要按钮和按键的设备后来都被更加灵活的触摸屏所取代。
其优点显而易见:鉴于功能键在重新分配时必须重新标记插条,而这在触摸屏上通过简单的软件设置就能完成。与此同时,HMI应用程序经过多年的开发,操作步骤变得更合理和直观。清晰地布局按钮并提供尽可能详细的过程信息不仅使交互变得更快捷,而且还有助于避免误操作。
更多信息
显示器尺寸最大可达24",宽屏系统可以满足今天HMI在工业环境中应用的所有需求。每个屏幕不仅增加了宽度,提高了分辨率,而且还包含了更多信息 – 用户可以从符合人体工程学,无差错且直观的机器或系统操作中获得巨大的优势。
![](/fileadmin/1386937682001-de-html-1.0.jpg)
多点触控技术
- 创新的用户交互设计
- 更直观的操作指导
- 缩放功能有助于调试和维护
- 双手操作避免误操作
- 降低操作难度
- 改善人机交互