![](/fileadmin/1331004069363-de-html-1.0.jpg)
紧凑型操作面板
结合贝加莱控制系统的PANELWARE紧凑型终端是理想的节约空间的机器可视化解决方案。
紧凑型面板
控制器
键盘模块
显示
其它
远程显示
PANELWARE可以被放置在能够显示状态信息和操作数据并易于调设机器的地方。
紧凑型操作面板
紧凑型面板最大限度地减小了对于空间的需求。这些面板配备了按键和字母数字LCD。PLC使用换码顺序控制它们。
面板 – 控制器变化
PANELWARE控制器是独立的模块。根据特定的应用要求可以将不同的图形面板放在一起进行配置。
紧凑的显示和操作
PANELWARE操作面板结合控制系统可用于小型机器自动化应用。该产品系列范围从4x20字符LCD设备至160x80像素(16x40字符)图形终端。该终端通过PLC编程。