Automation Panel - 卫生级不锈钢设计,摇臂

完美且一致的卫生设计 - 不锈钢 - 操作面板

除了标准操作面板之外,贝加莱还可以提供符合特定行业特有要求的设备。
特别是在饮料、食品、制药和包装行业内,系统必须满足严格的卫生、鲁棒性和可靠性方面的要求。贝加莱产品的特殊结构确保了它们可以做到这些。

贝加莱不锈钢面板采用卫生级设计,并使用耐磨材料,如光滑的不锈钢、高品质的聚酯覆膜和特殊的密封材料。

亮点

  • 不锈钢材料1.4301,表面平滑
  • IP69K防护等级(正面)
  • 投射电容式多点触摸屏或模拟电阻式单点触摸屏
  • 显示范围从15" XGA至24" Full HD
  • 防碎保护
  • 可戴手套操作
  • 独特的密封系统消除缝隙
  • 摇臂 - 灵活安装于顶部或底部
  • 连接DVI, SDL, SDL3, SDL4, Panel PC
面板
连接模块
附件

触摸屏 - 摇臂面板 - 安全和直观

不锈钢摇臂面板配有多点触摸或单点触摸屏。这些使用起来简单、直观。确保只有合理选项才会显示在屏幕上,以此可以增加操作安全性。因此,可以将错误的可能性保持在最低限度。应用程序会确定哪些操作状态可供选择。这有助于用户通过更复杂的程序一步一步进行导航。触摸屏本身拥有光滑的表面,因此将它们集成在操作面板中可以继续满足严格的卫生要求。

Automation Panel的尺寸设计非常轻薄。这意味着不需要额外的把手。受保护的后置USB接口是一项标准功能。标准的摇臂系统也可以安装在那里。

发光环键

所有集成的贝加莱发光环键都可以用多种颜色照亮,并用符号、数字或文字分别标记。

定制化设计

卫生设计面板特别适合满足这些挑战。
它们的外观也可以使用贝加莱面板设计器根据客户期望进行定制。

对角线

分辨率

触摸屏

发光环键

RFID

急停

15"

XGA

模拟电阻式

15.6"

HD

投射电容式

18.5"

HD

投射电容式

18.5"

HD

投射电容式

19"

SXGA

模拟电阻式

21.5"

Full HD

投射电容式

24"

Full HD

投射电容式

请选择国家和语言

B&R Logo