![](/fileadmin/Making-up_gro%C3%9F-73d2a486.jpg)
缝制是将织物制成服装或家用纺织品的工艺。该技术涉及机械、热和水力裁切,接合技术如粘合和缝合,以及熨烫和折叠 – 所有这些都需要精确的运动和连续的温度控制。贝加莱提供的自动化平台非常适合满足这些需求:
贝加莱拥有完美的解决方案...
温度控制
温度控制
广泛的温度控制功能库、PID控制器和HMI模板非常适合需要对加热和冷却进行精确控制的系统。
功能库支持:
- 自整定
- 多温区管理
- 大数据存储
不言而喻,这些都被完全集成到系统中去。
安全运动控制
安全运动控制
确保维护期间的最高安全需要在驱动器上直接使用安全功能,包括安全限速(SLS)、安全方向(SDI)、安全操作停止(SOS)和安全扭矩断开(STO)。openSAFETY确保安全运动控制满足IEC EN 62061标准中的SIL 3或EN ISO 13849-1标准中的PL e,Category 4。
通过优化性能控制运动
通过优化性能控制运动
贝加莱运动控制技术拥有您所需要的高性能,可以提供较高生产速度下的品质保障。通过使用PLCopen中的专用功能块,您可以在400 µs内在位置控制和高精度扭矩控制之间进行切换。