织物制备

纱线精整机械执行诸如加捻(使纱线更加结实精致)、变形(用于改变纱线表面)以及卷绕到筒管等任务。精确的运动控制是最重要的品质因素,并对后续处理影响重大。

卷绕是对纤维的机械性能特别敏感的过程。如果拉伸过度,那么纱线很容易被弄断。针对这些情况,贝加莱提供开箱即用的解决方案,确保滚筒对纤维施加合适的张力。完美的闭环扭矩控制和质量惯性补偿内嵌在随时可用的库中。

编织

编织是一种纺织工艺,自从它被首次发明用来将纤维相互交错组织起来形成织物以来,已经经历了巨大的发展。随着市场需求的不断增加,编织速度及其效率也必须跟随生产力同步提升。贝加莱支持稳定的引纬控制。可以为辅助喷嘴配置鼓序列发生器并集成辅助设备也是一大优势,这有助于使生产灵活地适应不同的配方和材料。

针织和经编

针织是利用织针把各种原料和品种的纱线构成线圈、再经串套连接成针织物的工艺。虽然有各种不同的针织方法,但是它们都要求极其精确和快速。贝加莱能够提供所有必要的技术以适应特定的机器要求,如针对针织圆机的电子选针或技术工艺。

无纺布生产

无纺布可以通过梳理、纺粘和熔喷来制造。每一种制造工艺都赋予了无纺布不同的特性。然而针对所有这些工艺,完美自动化都会对材料质量产生积极的影响。

贝加莱拥有完美的解决方案...

卷绕

卷绕

卷绕控制是每一台需要处理收放卷的机器最重要的部分之一。扭矩、速度和轴的同步控制是自动化最具挑战性的任务之一,但是凭借贝加莱技术,它可以完美地融入整体解决方案。在这方面我们的自动化和控制专业知识的收益:

  • 表面收卷
  • 中心收卷
  • 采用扭矩电机直接收卷
  • 轴同步
  • 浮辊控制
  • 张力控制
  • 全速自动更换滚筒
通过智能事件响应节省时间和资源

通过智能事件响应节省时间和资源

智能的ACOPOSmulti运动控制系统会自动检测主电源并启动紧急停车。电机中保持的动能被用来维持自动化功能,直到系统完全停止。ACOPOSmulti的有源电源模块为控制器、I/O模块和驱动器提供24 VDC – 不需要使用UPS电源。贝加莱智能解决方案能够避免电力故障导致设备重启和运行所带来的生产损耗和耗时过程。

通过直线电机提高效率

通过直线电机提高效率

直线电机是对气缸更为有效的替代,它可以利用电磁力将电能直接转换成动能。由于直线电机不使用流体组件,因此它们更易于安装。机器只有在较短的直线运动中才会使用气动。

和所有电机一样,直线电机本质上是非常高效的。这种基本效率可以通过使用先进的驱动技术如贝加莱ACOPOS伺服驱动器得到进一步提升,它可以存储直流母线中的制动能以便于以后加速。它也可以将多余的能量送回电网。

最大限度提高运动控制性能

最大限度提高运动控制性能

凭借实时以太网POWERLINK协议和贝加莱广泛的运动控制解决方案,优化生产线几乎毫不费力。贝加莱能够使您同时提高质量和产量。

ACOPOS系列的通信周期为400 µs,电流控制回路为50 µs,提供了今天高速机械所需要的极其快速且基于事件的凸轮廓线过渡。无需任何编程,驱动器每400 µs就能对凸轮曲线偏差进行补偿。这种强大的性能完全独立于在应用中所使用的控制器以及使用多少实轴和虚轴。

ACOPOS系列上的触式测头输入可以进行亚微秒级处理,非常适合如旋转或飞切和质量控制这些应用。因而,这种速度可以实现实时响应,并执行运动曲线之间的平稳过渡 – 不会对应用软件开发产生任何影响。

适用于模块化机械的紧凑而灵活的电机和驱动系统

适用于模块化机械的紧凑而灵活的电机和驱动系统

贝加莱为实现机电一体化机器的快捷高效开发提供硬件和软件方案,方案选择可以轻松满足终端用户需求。

小体积、可扩展的驱动器和电机包括:

  • 集成驱动器的伺服电机:ACOPOSmotor
  • 带分布式IP67驱动器的伺服电机:ACOPOSremote
  • IP67和IP20 I/O、可选安全模块:X20、X67 I/O模块
  • 步进电机:80MP和ACOPOSmicro

贝加莱为机械制造商提供全面的电机选型。通用运动控制(GMC)概念允许软件独立于电机类型之外开发。这意味着,GMC一旦编程就能用于您机器中的每一个电机、驱动器或其它机电一体化模块。因此,您可以在节省时间和资源的同时自由选择最能满足您需求的解决方案。

温度控制

温度控制

广泛的温度控制功能库、PID控制器和HMI模板构成了需要对加热和冷却进行精确控制的系统的理想解决方案。

功能库支持:

  • 自整定
  • 多温区管理
  • 大数据存储

不言而喻,这些都被完全集成到系统中去。

实时同步

实时同步

凭借POWERLINK,贝加莱可以实现分布式系统的实时同步。控制器和分布式I/O同步运行精度 <100 ns。例如,面对编织机和不同的引纬方法,消除专用硬件意味着在提高加工质量和降低成本的同时,还能够显著提高速度。

返回概述或参阅适用于纺织行业的通用解决方案。。

请选择国家和语言

B&R Logo