![](/fileadmin/Photo_Customer_specific_modules-3fd988db.jpg)
“得益于灵活且开放的贝加莱解决方案,我们经常在短期内就能实现自己的应用项目,并且满足生产要求。”
Dipl.-Ing. Tomáš Magula,电气工程经理, SEMIKRON
SEMIKRON是一家家族企业,作为二极管和晶闸管模块领域的市场领导者,占有全球30%的市场份额,在全球风力发电总装机容量中有近一半是采用他们的技术。他们通过贝加莱Power Panel对整个刻蚀过程进行控制。面板和ACOPOS伺服驱动器控制整个系统,实现与测量站点之间的通信,并且为更高层系统保存中间数据。
SEMIKRON通过分布于全球的10个生产工厂满足所有客户需求, 包括目前第二大的半导体组件生产工厂。芯片制造要求生产线上的每一个工作站都拥有极高的精度。
整个刻蚀过程由贝加莱Power Panel实现管理。半导体芯片通过配备四个ACOPOS伺服驱动器和10.4" Power Panel的拾放系统进行取放。面板和ACOPOS伺服驱动器控制整个系统,实现与测量站点之间的通信,并且为更高层系统保存中间数据。对于目前的“测试生产线”项目而言,整个控制平台是由两个Automation PC系统管理的。通过将安全功能完全集成到自动化系统中去,openSAFETY在确保人员拥有安全高效的工作环境的同时还可以减少接线量。