![](/fileadmin/1490821982809-de-html-1.0.jpg)
越来越严格的监管要求要求贯穿整个价值链 – 从原材料到生产线末端全部实现集成控制。来自制药市场的趋势,如追溯系统,也正在进入食品饮料生产。高度自动化的分析便于在高速生产线中实现高性能的质量控制。
贝加莱可以帮助您迎接这些新挑战。我们的解决方案使您能够为客户提供更多的安全性和更高的生产线灵活性。
贝加莱拥有完美的解决方案:
新设备
无论您的目标是利用市场趋势,还是遵守新的安全规定,贝加莱软件的模块化和可扩展性都能使新设备集成到生产线中变得容易 – 从而节省了传统上需要进行大量软件更改所带来的成本和精力。
集成视觉检测
最大限度地利用智能摄像头进行质量检测。Automation Studio使您能够将机器视觉集成到整个自动化系统中,实现最大程度的摄像头控制。
强大的图像处理
贝加莱的Automation PC 910可以快速读取和处理质量控制数据,并产生立即响应,以确保只生产高质量产品,并提高生产线的整体效率。
微秒级精度的标记和废物检测
极速响应确保了高性能的废物和差错检测,从而提高了设备综合效率。
食品级组件
我们的防水不锈钢产品符合食品级标准,可以最大限度地确保卫生,便于就地清洗。这包括显示器、电机、I/O模块及其它组件。
![](/fileadmin/1493835589800-de-html-1.0.jpg)