![](/fileadmin/1360030480421-de-html-1.0.jpg)
随着环保意识的日益增强,在各种废弃物处理中应用自动化过程正在变得越来越普遍,这对今天的控制系统提出了全新的要求。在这些过程中所涉及的自动化系统会面临环境因素如灰尘,污垢,过热,过冷,碰撞等所带来的各种不利条件。在这种环境中使用的控制系统必须具有可以优化能效及工具使用的防故障保护系统。除此之外,贝加莱还提供高度的安全及其它重要的功能。
![](/fileadmin/1360164691483-de-html-1.1.jpg)
例如,高性能的硬件和软件可用于拥有高速运动的分拣过程。
![](/fileadmin/1360164691510-de-html-1.1.jpg)
贝加莱还针对移动应用提供了一个独特而集成化的模块化控制系统,它可以将高IP防护等级与出色的灵活性相结合,从而将工业自动化技术应用到移动自动化领域。
废物处理
废物处理
- 带IP65防护等级的专用控制系统,拥有优异的抗振性,温度范围从-40°C至+70°C,适用于清洁车
- 废物运输车,起重机和挖掘机
水及污水处理
水及污水处理
- 专业的过程控制系统使用高可用性的工业PC处理所有相关数据的采集,评估和归档
- 使用冗余系统提高可靠性
- 现代化的可视化组件和软件确保操作简便
废气排放
废气排放
- 专业的可视化系统确保最佳可操作性
- 使用高可用性的工业PC完成所有相关数据的采集,评估和归档
粉碎,破碎和研磨
粉碎,破碎和研磨
- 使用广泛的环境监测功能检测磨损件,从而实现预防性维护
- 即使在恶劣条件下也可实现触摸屏操作
- 远程维护,远程任务
- 综合能耗监测和能源管理优化效率
- 操作数据采集
- 广泛的集成安全功能
业绩
Binder+Co AG (A)
分拣设备和过滤系统。玻璃,塑料分拣
Pellenc Selective Technologies (F)
塑料,木材,金属及家居废物分拣机
S+S Separation and Sorting Technology (D)
金属分拣技术,X射线技术,色选