贝加莱拥有完美的解决方案...
紧凑型驱动技术
一些可以使驱动系统得以经济有效使用的产品系列:
X20系统电机驱动模块
可以使用额定电流1 A或3 A的步进电机模块以及带半桥或全桥,额定电流3 A或6 A的电机模块。
X67系统电机驱动模块
可以使用额定电流1 A或3 A的步进电机模块以及带全桥,额定电流3 A,含编码器输入,拥有IP67防护等级的电机模块。
适用于步进电机或伺服电机的ACOPOSmicro紧凑型驱动器系列
紧凑型ACOPOSmicro驱动系统可用于驱动最大650 W的伺服或步进电机。
所有驱动技术组件都被无缝集成到Automation Studio开发工具中。不管使用何种驱动器和电机,所有功能都可用 – 从单轴运动到CNC和机器人以及广泛的标准工艺库。
成本优化的显示
Power Panel C系列和T系列可作为成本优化的显示设备。C系列可作为带集成PLC功能的控制器,T系列可用作显示终端。这两个系列都拥有各种显示尺寸、格式和面板表面颜色。
- 这些产品的特点是:
- 极其紧凑的设计,
- 经过优化的边框宽度不会影响安装和表面密封
- 以及具有成本效益的接线。
自定义外观
客户定制化面板可供选择,甚至还可以获得初始原型。