APROL过程控制系统是面向大型太阳能发电项目的最佳解决方案。APROL独有的优势在于能够连接各种数据源,例如来自功率测量,处理,估算和报表的数据。
根据具体应用所需,APROL可以运行在贝加莱工业PC上作为一个具有成本效益的解决方案,不需要使用任何昂贵的服务器设备。
应用报告
贝加莱拥有完美的解决方案...
SCADA和过程控制系统
APROL过程控制系统的主要特点是其普遍适用性。这是通过卓越的可扩展性、模块化和灵活性来实现的。
作为一个现场安装量超过3000个的可靠解决方案,它拥有以下特征:
- 通过大量标准接口连接现场设备、低层或高层系统以体现开放性
- 安全数据传输
- 操作型数据存储
- 审计跟踪符合FDA标准(所有变更可追溯)
- 生成报警
- 趋势系统(通过数据库实现)
- 集成商业智能解决方案
- 更多信息
- APROL过程自动化手册
综合电能计量
所有消耗的电能都是通过紧凑型X20 I/O模块进行记录的。下面列出了这些模块以及它们的功能。
电能测量
X20AP电能计量模块用于测量有功功率,无功功率和视在功率;记录相序,相位和累积值;中性线电流;记录频率和谐波(最多31次谐波)
流量计读数
X20CS1012接口模块集成M-Bus主站,可以连接最多250个M-Bus从站(例如气表,水表,电表,热表和脉冲计数器)
流量模拟量信号
X20AI模拟量输入模块采集模拟量测量信号(例如流率)
流量脉冲计数
X20DC数字量计数模块采集数字量测量脉冲(例如流量)
高性能工业PC
强大
贝加莱Automation PC和Panel PC性能强劲。Automation PC 910和Panel PC 900采用了最新技术,包括新一代Intel Core i系列处理器,它们是满足严格应用要求的完美选择。Automation PC 2100和Panel PC 2100是基于最新Intel Atom技术。虽然这些系统尺寸较小,但却可以提供Core i系列产品那样的高性能。
节能
Intel新一代Core i系列和Atom处理器的另一个优势是,它们不仅拥有较高性能,而且还可以降低功耗 – 最大限度地提高能效。这样就可以在许多情况下去掉内部风扇,因为Automation PC 2100和Panel PC 2100系统都采用被动冷却。
坚固
Automation PC和Panel PC的坚固设计非常适合应用于恶劣工况 – 即使连续24小时运行也没有问题。各类PC系统没有任何内部线缆连接,更何况转动件。
可靠
每一个PC和面板在出货前都经过全面的功能测试。在进行这些测试的过程中,所有的系统性能和接口都会被检查以确保长期运行安全,并显著降低运行成本。
定制化
Automation PC可以完美地适应每个应用的独特需求。这是从选择必要的处理器性能和外壳尺寸开始的,然后确定其它一切 – 例如,存储容量和存储介质如CFast、HDD或SSD – 按需进行。
随时可用
这些工业PC完全随时可用。OEM机械制造商可以将装有所有软件的Automation PC直接发送至他们的控制柜供应商处。根据要求,贝加莱可以冻结BIOS和固件版本,从而确保长期一致 – 这对单独认证的机器和系统而言优势巨大。
长期可用性
无论是Automation PC 910和Panel PC 900还是Automation PC 2100和Panel PC 2100都将长期可用。一旦PC被集成到一台机器中,机械制造商就不必进行额外的维护工作。机器进入批量生产就可以持续制造十多年。