![](/fileadmin/iStock_oil_gas_006-918c393a.jpg)
“从钻井到供应 – 贝加莱都是正确的选择。”
贝加莱与著名石油和天然气公司开展合作已经超过25年。到目前为止,已经在上游,中游和下游应用中安装了超过10000个控制系统。
未来的挑战
最紧迫的挑战来自于不断增加的需求与不断萎缩的储量之间的矛盾。要想掌握这种平衡就需要在高效的抽取和处理技术上增加投资,例如天然气发电,从而使退役的油田和天然气田得以重新开放以利用剩余资源。这同样适用于未充分使用的资源,包括以前没有得到有效经济利用的领域,例如油砂,分馏和深水钻井。供求矛盾也增加了存储,液化天然气(LNG)和远距离运输(如油库,LNG工厂和延伸管道)的重要性。加强环保法规也正在成为一个日益重要的因素。
![](/fileadmin/iStock_oil_gas_007-d5ee2628.jpg)
解决方案
贝加莱解决方案涉及到此过程中的每一个步骤 – 从开采,生产到运输,存储和计费。因此,“从钻井到供应 – 贝加莱都是正确的选择。”
贝加莱提供的自动化解决方案从现场层和控制器层(最高SIL3)至DCS/SCADA/Batch层,包括连接至Level 2系统(Dispatching/MES/MIS)。
贝加莱与石油和天然气公司开展直接或间接合作 – 通过经授权且拥有丰富行业诀窍的贝加莱合作伙伴公司。作为重要客户,我们的客户可以获得我们销售和应用团队的最佳支持,从而制定出尽可能最好的解决方案。
终端用户可以自由选择贝加莱,SI或EPC作为他们的供应商。
愿景
我们的目标是实现所有功能的集成自动化(作为“完全集成的资源”),针对碳氢化合物能源如天然气,原油和馏分油 – 无论它们是用于工业还是个人消费。
所有必要的信息可以随时随地获取,这样确保了所有过程都是透明的,从而有效地满足这些要求。这些信息可以帮助:
- 提高系统可用性,
- 评估效益(关键绩效指标),优化流程,
- 发现和消除产能瓶颈
- 节能增效,降低成本
- 在运行过程中实现设备现代化改造
- 有效并清洁地利用水,
- 通过使用天然气,成品油仓库提高客户安全性
- 将过程与发电相结合增加系统可用性,
那么理想的自动化或DCS系统是什么样子的呢?它需要具备极高的鲁棒性,专为极端环境条件而设计(-40° 至 +70°),并且必须确保高水平的可用性。它还必须来自一家对各种技术之间的接口有充分理解并且可以提供易于扩展的解决方案和简单的授权政策的厂商。
它必须可以轻松地实现本地,分布式以及单一系统中更高层次的结构。作为我们本地化服务的一部分,我们还提供现场咨询,工程设计和维护。