![](/fileadmin/1427807892919-de-html-1.0.jpg)
借助APROL过程控制系统,沼气系统制造商拥有完美的解决方案控制整个过程。由于其扩展性出色,因此APROL可以经济有效地运行在工业PC上,而且贝加莱还提供冗余解决方案、安全技术以及完全集成的驱动解决方案。
![](/fileadmin/1597914103169-de-html-1.0.jpg)
不断进取的贝加莱技术
针对沼气设备的新法律改变了市场走向。面对这种情况,一家沼气设备厂商看到了更换控制系统的机会。项目始于列出100多项要求的规范以及严格计算的预算。
贝加莱拥有完美的解决方案...
SCADA和过程控制系统
APROL过程控制系统的主要特点是其普遍适用性。这是由于其拥有独特的扩展性,模块化和灵活性。
作为一个现场安装量超过3000个的可靠解决方案,它拥有以下重要特征:
- 通过大量标准接口连接现场设备,低级或高级系统的开放性
- 安全数据传输
- 操作型数据存储
- 审计跟踪符合FDA标准(所有变更可追溯)
- 生成报警
- 趋势系统(通过数据库实现)
- 集成商业智能解决方案
- 更多信息
- APROL过程自动化手册
![](/fileadmin/1424955169748-de-html-1.0.jpg)
高性能工业PC
![](/fileadmin/1409305121203-de-html-1.0.jpg)
强大
贝加莱Automation PC和Panel PC性能强劲。Automation PC 910和Panel PC 900采用了最新技术,包括新一代Intel Core i系列处理器,它们是满足严格应用要求的完美选择。Automation PC 2100和Panel PC 2100是基于最新Intel Atom技术。虽然这些系统尺寸较小,但却可以提供Core i系列产品那样的高性能。
节能
Intel新一代Core i系列和Atom处理器的另一个优势是,它们不仅拥有较高性能,而且还可以降低功耗 – 最大限度地提高能效。这样就可以在许多情况下去掉内部风扇,这一优势已经在被动冷却的Automation PC 2100和Panel PC 2100系统中得以充分利用。
坚固
Automation PC和Panel PC的坚固设计非常适合应用于恶劣工况 – 即使连续24小时运行也没有问题。各类PC系统没有任何内部线缆连接,更何况转动件。
可靠
每一个PC和面板在出货前都经过全面的功能测试。所有系统属性和接口都经过完全检查。在经过几年可靠运行之后,你就会发现其中的差别。
定制化
Automation PC可以完美地适应每个应用的独特需求。这是从选择必要的处理器性能和外壳尺寸开始的,然后确定其它一切 – 例如,存储容量和存储介质如CFast,HDD或SSD – 按需进行。
随时可用
这些工业PC完全随时可用。OEM机械制造商可以将装有所有软件的Automation PC直接发送至他们的控制柜供应商处。根据要求,贝加莱可以冻结BIOS和固件版本,从而确保长期一致 – 这对单独认证的机器和系统而言优势巨大。
长期可用性
无论是Automation PC 910和Panel PC 900还是Automation PC 2100和Panel PC 2100都将长期可用。一旦PC被集成到一台机器中,机械制造商就不必进行额外的维护工作。机器进入批量生产就可以持续制造十多年。
冗余
通过冗余提高可用性是能源技术的基石。凭借其灵活的产品组合,贝加莱提供可满足任意要求的高效解决方案。
- 贝加莱APROL过程控制系统上的服务器冗余
- 运行服务器
- 操作员站
- 热/备用服务器冗余
- 标准X20控制器
- 极快的切换时间小于1毫秒
- 无扰动切换
- 网络冗余
- 可以使用各种现场总线系统
- 介质和电缆冗余
- 环网冗余
- 电源冗余
- 24 V冗余电源模块
- 冗余电源
![](/fileadmin/1424295294903-de-html-1.0.jpg)
- 更多信息
- 冗余相关详细信息
- 用户手册:控制系统冗余
- X20系统相关详细信息
- 电源相关详细信息
开创性安全技术
贝加莱安全系统可以提供高水平安全,体现了明显的技术优势,从而实现了智能安全概念。安全系统被完全集成在标准(非安全)控制系统中,完全透明。
易于编程
在一个安全且集成的开发工具中,安全应用程序通过使用预先认证的功能块创建。功能块图和结构化文本编程语言可用于该目的。此外,还将有机会使用诸如C语言单独创建功能块。
远程维护和确认
开放的接口除了用于远程更新安全应用程序功能之外,还可以用于远程确认错误和维护场景。
全面的产品组合
现有各种功能和不同型号的产品可用于所有类型的应用: IP20,IP20涂层或IP67防护等级:
- 数字量输入
- 数字量输出 (0.5 A, 2 A 和 10 A)
- 继电器输出
- 开关电位组
- 计数器模块检测脉冲
- 模拟量输入
- 温度输入 (PT100/1000和温度传感器)
![](/fileadmin/1403033767504-de-html-1.1.jpg)
集成运动控制
作为驱动技术方面的专家,贝加莱提供广泛的驱动单元:从紧凑型,单轴,多轴或电机安装伺服驱动器到变频器。
通过通用运动控制实现统一控制
所有驱动技术组件都被无缝集成到Automation Studio开发工具中。不管使用何种驱动器和电机,所有功能都可用 – 从单轴运动到CNC和机器人。
简单的复杂控制系统解决方案
即使是最复杂的控制系统要求也可以通过使用贝加莱驱动技术轻松实现。凭借各种方案工艺包和广泛的标准库,任何任务都可以有效地完成。
![](/fileadmin/1424955169692-de-html-1.0.jpg)
- 更多信息
- 运动控制
- 系统概览 - 驱动系统
- 系统概览 - 变频器
- 系统概览 - 电机系统