超过200家包装OEM厂商信赖贝加莱自动化解决方案。他们鼓舞人心的故事说明了一切:他们是如何发现新的效率、柔性和生产力,以及他们是如何在这一竞争激烈的行业中收获极为重要的优势。

饮料和液体食品

SIDEL Cermex公司VersaFilm热收缩膜包装机使用了基于贝加莱技术的全新自动化平台,不仅减少了包装材料的消耗,而且还实现了每分钟1000瓶产出,效率超过98%。

KOSME公司不干胶贴标机使用了电子凸轮来控制进瓶和定位,以此提高柔性。在不同瓶型之间进行快速转换可以帮助他们的客户花费更少时间进行设置,而将更多时间投入到实际生产中。

OCME公司展示了在关注可持续性的同时,如何通过彩虹包满足不断发展的消费者期望。该机器使用贝加莱的控制和监测解决方案,不仅降低了能耗,而且还减少了包装材料浪费。

SERAC公司创造了PET吹瓶机Combox,可以在一台机器上实现吹制、灌装和旋盖。它是围绕贝加莱完全集成的自动化解决方案而制造,可在较小占地面积上提供卓越性能。

KRONES公司展示了如何通过具有完全柔性的灌装、旋盖和贴标来应对定制化订单,从而满足客户需求。为了实现瓶子的重新排列和分组,他们使用了贝加莱的轨道技术。阅读全文

干食品

IMA公司不仅将茶袋生产率提高了一倍,而且还能在一台机器上实现多种袋型。得益于贝加莱Automation Studio中的模块化软件组件和仿真,他们以创纪录的开发时间做到了这点。阅读全文 

对原味酸奶等价格敏感的产品进行充填的生产线不够灵活,无法适应带有混合口味和精美馅料的布丁等复杂产品。阅读全文了解Gasti如何使用贝加莱的运动控制来满足这些要求。

GEA公司开发了一条在充满挑战性的冲洗环境中对食品进行切片和包装的高速生产线。模块化的贝加莱自动化系统使GEA可以轻松地满足客户要求,不仅最大限度地减少了编程量,而且还加快了产品上市时间。

TAVIL公司装箱机可以按要求以最高20箱/分钟的速度对4种不同尺寸的箱子进行竖起、装箱和封口。贝加莱的PLC、HMI和运动控制有助于它在4秒钟内对各种箱型配方进行切换。

与传统相机系统相比,得益于贝加莱的集成机器视觉,Christ Packing Systems公司全自动立式装箱机变得更灵活、更易管理且更易用。阅读全文

R. Weiss公司证明了,标准化、模块化机器组件是提供定制化解决方案的关键,这些定制化解决方案易于适应不断变化的需求。贝加莱全集成、可扩展的自动化解决方案可以使之成真。阅读全文

包装机需要处理更短的产品生命周期、更多的个性化和新的包装材料。阅读全文了解Wolf公司如何使用贝加莱技术以前所未有的柔性、平稳的处理方式输送产品。

药品和化妆品

Mediseal公司泡罩生产线使用了封装的、可复用的硬件和软件模块,最大限度地减少了在制药行业中经常发生客户定制化修改所带来的成本和工时。

Optima公司展示了贝加莱自动化平台的模块化和可扩展性如何帮助终端用户扩展其机械设备,使其伴随着需求的增长得到扩展,最大限度地提高投资回报率。

Dividella公司高容量装箱机可以提供一站式的顶装和侧装解决方案。贝加莱提供了Dividella所需的柔性化和模块化,并通过对整个工程过程进行仿真来缩短产品上市时间。

IMA PG公司开发了一条完全集成的泡罩包装和装盒生产线。贝加莱自动化系统提供了生产世界一流质量的泡罩包装所需的准确度、速度和精密度。

您想听到更多来自客户满意的声音吗?

请访问贝加莱YouTube频道,了解有关机器制造商和生产厂商如何利用贝加莱技术获取竞争优势的更多实例。

Watch YouTube playlist

请选择国家和语言

B&R Logo