贝加莱为各种类型的包装机械提供解决方案:从一次和二次包装到后道方案。我们不仅可以满足我们客户的独特要求,而且还能帮助他们在柔性、多产、高效的包装技术方面建立新标准。我们将助力他们创建具有真正竞争优势的自适应机器。
1. 我为什么需要自适应机器?
了解自适应包装机如何能够在运行中自动适应新产品。
2. 贝加莱如何使能自适应机器?
1)轨道技术
贝加莱的轨道技术使您可以更高效地在生产线上输送产品,同时提高质量。独立控制每个产品使生产线变得更柔性和高效。产品运动可单独配置,包括变速和加速以及批次分组和取消分组。
轨道技术甚至可以以大规模生产的速度和经济性生产最小批次。这里我们看到如何在不花费较长的换型时间或高昂的仓储成本的情况下完成高度定制化的装瓶。
2)磁悬浮
贝加莱的ACOPOS 6D可以在开放的生产空间中自由地移动产品,从而为包装柔性创造新维度。每个产品在沿着各自的路线通过系统时,都可以实现升高、降低、称重、倾斜和旋转。
系统可实现即时换型、小批次生产可盈利、最小化占地面积以及在生产现场进行大规模定制。ACOPOS 6D消除了所有摩擦、磨损和污染,这使其成为在食品和制药行业等严格受控环境中处理产品的理想之选。
3)集成机器人
4)集成机器视觉
5)直观、智能的HMI
6)统一、可扩展的产品组合
7)集成安全
8)工业物联网解决方案
贝加莱可以实现工业物联网解决方案,它们有助于提高包装线的性能。贝加莱提供可分析实时及历史数据的功能以及商业智能解决方案。
3. 我可以获得哪些竞争优势?
贝加莱率先推出下一代创新自动化解决方案,并使能机器制造商和运营商实现卓越运营。利用贝加莱的丰富经验和专业知识,助力您在包装行业内取得成功:
借助OPC UA over TSN,机器制造商最终将拥有可实现设备到云端和机器到机器通信的跨厂商解决方案,从而实现更高效的生产线同步。
凭借前所未有的柔性,自适应机器使您可以应对产品多样化、大规模定制、需求波动以及产品生命周期缩短等挑战。柔性增强了自适应性,这使小批量生产几乎与传统的大规模生产一样高效。
统一的架构可以在一个平台上实现所有控制功能。其中包括逻辑、运动、HMI、安全、机器人、监控、视觉、维护、数据采集。
统一意味着拥有一个环境用于开发、操作、服务和变更。而且还意味着在一个硬实时网络上的一个控制器上运行一个统一的应用程序。
机器制造商和用户将从一致的编程和开发环境中受益,包括机器人、视觉和轨道系统。从最小的PLC一直到高端工业PLC,在任何硬件平台上使用相同代码的能力可确保投资面向未来。
大约十年前,贝加莱首次推出其模块化应用技术 – mapp,从那时起,我们就一直在此基础上不断发展。这一想法是用简单的配置替代复杂的编程,使软件更具模块化,并更容易符合重要的行业标准。
针对自动化各个方面的现成软件组件 – 包括专门为包装应用程序设计的组件 – 可以帮助机器制造商加快工程和开发速度。
贝加莱自动化平台集成了数字孪生功能,可以提供有关新设计将如何执行以及各种选项将如何影响输出的详细仿真。数字孪生是高效软件开发和虚拟机器调试的关键。
机器模型还可以毫不费力地通过VR或AR头显进行查看。增强现实提供了能够在真实环境中现场查看模型的额外益处。
4. 哪些包装公司信赖贝加莱?
业绩
了解我们在包装领域内的众多客户都对贝加莱有何积极评价。
包装行业标准
贝加莱是主要的全球性组织的积极成员,这些组织致力于制造技术的标准化,包括OMAC和Weihenstephan。贝加莱可以提供全面的软件解决方案组合以实现包装标准的国际化实施:OMAC PackML标准;FDA Part 11法规。
探索贝加莱如何实现卓越运营
降低总拥有成本
在工业4.0和工业物联网(IIoT)背景下实施的新解决方案有望通过简化机械操作和维护来降低总拥有成本(TCO)。