描述
平板电脑、智能手机等智能设备被视为直观技术的完美实例。毫无意外,工业机器和系统的操作者 – 以及此类设备的制造者 – 在与他们每天使用的机器进行交互时的这种要求也丝毫不减。借助mapp View,贝加莱现在可以提供Web技术用于开发自动化解决方案的HMI系统。应用工程师可以使用mapp View来创建强大而直观的HMI解决方案。这里所使用的Web技术是通过mapp View进行封装。无需学习广泛的技术。HMI开发人员可以完全专注于为手头的任务创建解决方案。
目标和内容
- HMI应用程序和硬件概述
- mapp View概念
- mapp View配置指南
- 页面创建和导航
- 视觉外观 - 样式
- 通过OPC UA绑定数据
- 集成媒体文件
- 用户角色系统
- 本地化
- 事件和行动
- 在mapp View中显示报警、图表和数据
- 创建高效的mapp View HMI应用程序
该课程需要使用Automation Studio 4.4和mapp View技术包5.3或更高版本。
任务
- 参与者为HMI应用程序创建概念。
- 参与者为机器操作配置HMI应用程序。
- 参与者为各种操作面板实施设计。
- 参与者将HMI应用程序集成到机器中。
- 参与者在移动设备上利用Web技术。
先决条件
SEM210 – Automation Studio培训:基础
Automation Studio用于对所有贝加莱控制器组件进行配置和编程。核心主题包括所有产品组的概览,控制器的初始调试,运行环境的功能理解以及集成配置和诊断选项的使用。
- 贝加莱公司介绍
- 贝加莱经营理念和产品
- 使用Automation Studio
- 使用集成帮助系统
- 建立控制器在线连接
- 控制器初始化安装
- 开发硬件配置
- 使用文本和表格编辑器
- Automation Runtime提供的功能和选项Automation Runtime是运行在所有贝加莱控制器上的操作系统。
- Automation Runtime配置选项
- 控制器运行和引导行为
- 使用集成诊断选项
- 可用的编程语言概述
模块号
SEM611.3
立即注册 有关定价信息,请联系您的销售代表
活动地点
B&R HQ: Eggelsberg
B&R Strasse
5142 Eggelsberg
奥地利
组织者
Automation Academy
B&R Strasse
5142 Eggelsberg
奥地利
电话:
+437748/6586-0
其它信息
从: 10/21/2024
开始: 09:00
至: 10/23/2024
结束: 17:00
预订状态:
持续时间:
3 天
语言: 德语