描述
Machine vision is an important tool for the optimization and automatic control of production processes. This can be achieved quickly using B&R vision products, integrated image processing functions and the POWERLINK bus system.
This training is not suitable for people who are sensitive to light due to the increased effect of light that occurs.
Learning objectives and content
- B&R machine vision portfolio
- Hardware implementation and configuration
- Image acquisition and interpretation of the results
- Relationship between light, optics and sensor technology
- Vision functions (integrated image processing functions) - Configuration, practical use and areas of application
- mapp Vision HMI application (configuration interface)
- Synchronization of vision hardware with the POWERLINK bus system
Documents provided
![]() |
先决条件
SEM210 – Automation Studio培训:基础
Automation Studio用于对所有贝加莱控制器组件进行配置和编程。核心主题包括所有产品组的概览,控制器的初始调试,运行环境的功能理解以及集成配置和诊断选项的使用。
- 贝加莱公司介绍
- 贝加莱经营理念和产品
- 使用Automation Studio
- 使用集成帮助系统
- 建立控制器在线连接
- 控制器初始化安装
- 开发硬件配置
- 使用文本和表格编辑器
- Automation Runtime提供的功能和选项Automation Runtime是运行在所有贝加莱控制器上的操作系统。
- Automation Runtime配置选项
- 控制器运行和引导行为
- 使用集成诊断选项
- 可用的编程语言概述
![](/fileadmin/SEM210-941fdd63.jpg)
模块号
SEM1610.3
立即注册 有关定价信息,请联系您的销售代表
活动地点
B&R HQ: Eggelsberg
B&R Strasse
5142 Eggelsberg
奥地利
组织者
Automation Academy
B&R Strasse
5142 Eggelsberg
奥地利
电话:
+437748/6586-0
其它信息
从: 03/24/2025
开始: 09:00
至: 03/26/2025
结束: 17:00
预订状态:
持续时间:
3 天
语言: 德语