OPC UA FX中的 FX 代表什么?
Dietmar Bruckner:FX 代表现场交互(Field eXchange)。该标准统一了上位协议层以及各种控制和现场设备的语义。最终结果是针对所有相关自动化应用的统一解决方案,包括运动控制、安全和确定性。
迁移到 OPC UA FX 有多复杂?
Bruckner:由于OPC UA FX完全独立于物理传输层,因此它可以与混合网络中的各种传统协议一起使用。通过这种方式,它将旧的通信世界与新世界联系起来。当涉及到向OPC UA FX的迁移策略时,无论是启动新项目还是升级现有系统,这一点都非常重要。没有必要一刀切地放弃您以往的解决方案。
TSN在OPC UA FX中扮演什么角色?
Bruckner:TSN仍然是具有苛刻速度要求的实时应用的首选解决方案,但它不是强制性的。相反,OPC UA 框架旨在使未来能够使用 5G 或 Wi-Fi 6 等无线技术。
现场层级的规范进行到什么程度了呢?
Bruckner:控制器到控制器的规范已经可用。对机器制造商特别重要的是,OPC基金会也在与PI合作开发跨供应商的功能安全解决方案,即OPC UA Safety。FLC Safety 工作组已经完成了OPC UA Safety 规范(OPC 10000-15)的2.0版本,它支持 OPC UA FX 和发布/订阅模式。
OPC UA FX 的未来何时开始?
Bruckner:会比您想象的更快开始。OPC UA FX已经远远不仅仅是理论。实际上,一个多厂商的演示已经提出,来自17个知名制造商的控制器通过以太网交换机进行了互联。测试设置表明,控制器到控制器的通信已经为市场做好了准备--包括来自不同制造商的设备的自动连接,即所谓的连接管理。因此,如果您问我。这个未来已经在这里了。
1240x367 - (98 KB)
Position: B&R Unit Manager Software, Real-Time Operating Systems & Connectivity
Quote: The future of OPC UA FX is already here.
Content: Connect on LinkedIn
Type: